電源・電気関連アクセサリー
電力を供給、管理、保護し、ツールをより安全かつ確実に操作できるようにするバッテリーアダプター、充電アダプター、電源ケーブル、コントロールユニットをご覧ください。
12 製品
条件から探す

- 製品詳細
- C4/36 充電器で 12V バッテリーを充電するための充電アダプター
- 充電器の互換性
- C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- 寸法(LxWxH)
- 135 x 94 x 53 mm
- 重量
- 0.18 kg

- 製品詳細
- ヒルティリチウムイオンバッテリーの状態をチェックするバッテリー診断装置
- バッテリーシステムの互換性
- 14 V, 22 V, 36 V

Nuron
- 製品詳細
- Nuronバッテリー用のUSB充電アダプター。ワイヤレス充電、USB-C PD、およびUSB-Aポートを備え、ラップトップ、タブレット、その他のデバイスの充電が可能
- バッテリーシステムの互換性
- Nuron