バッテリー診断装置 BD 14/36
品番:2152272 #2152272



ヒルティリチウムイオンバッテリーの状態をチェックするバッテリー診断装置
- バッテリーシステムの互換性: 14 V, 22 V, 36 V
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
JPY 21,331
JPY 21,331
/
1 個
技術データ
バッテリーシステムの互換性
14 V, 22 V, 36 V
技術資料
pdf 取扱説明書 BD 14/36, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, マレー語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, サルデーニャ語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語, セルビア語 [ 866.5 KB ]
特長・アプリケーション
特長
- バッテリーの状態を素早く診断するポケットサイズの装置
- わずか数秒でバッテリーの電気系統、セル、容量を確認
- 時間の節約 – バッテリーが修理センターから戻ってくるのを待つ必要なし
- 14V から 36V の全ヒルティリチウムイオンバッテリーに使用できるバッテリー診断装置
- 2 つの LED(緑/赤)による明確でシンプルな表示
アプリケーション
- 14 V~36 Vの全ヒルティ製リチウムイオンバッテリーを確認可能
- ヒルティリチウムイオンバッテリーのフリート管理確認
- ヒルティリチウムイオンバッテリーの倉庫管理確認