セット内容を表示
新規会員限定!KIT30対象製品が30%OFF詳細はこちら

バッテリー・充電器

New

Nuron

B 22-55 Nuron バッテリーパック

B 22-55 Nuron バッテリーパック

コンパクトで軽量の 22V リチウムイオンバッテリー、軽負荷作業向け、Nuron 電動工具に使用
ショップ

New

Nuron

B 22-85 Nuron バッテリーパック

B 22-85 Nuron バッテリーパック

Nuron 電動工具に使用する汎用性の高い 22V リチウムイオンバッテリー。重量、パワー、動作時間の理想的なバランス
ショップ

New

Nuron

B 22-110 Nuron バッテリーパック

B 22-110 Nuron バッテリーパック

長持ちする 22V リチウムイオンバッテリー。動作時間が長く、より高い出力を発揮。Nuron 電動工具用
ショップ

New

Nuron

B 22-170 Nuron バッテリーパック

B 22-170 Nuron バッテリーパック

究極の 22V リチウムイオンバッテリー、ヘビーデューティーの Nuron 電動工具のパフォーマンスと動作時間を増強する設計
ショップ

New

Nuron

B 22-195 Nuron バッテリーパック

B 22-195 Nuron バッテリーパック

中負荷から高負荷用のNuron電動工具のパフォーマンスと稼働時間を向上させる、大容量の22Vリチウムイオンバッテリーパック

2025年10月発売

ショップ

New

Nuron

C 4-22 Nuron コンパクト充電器

C 4-22 Nuron コンパクト充電器

すべてのヒルティ Nuron バッテリー用コンパクト充電器
ショップ

New

Nuron

C 6-22 Nuron 高速充電器

C 6-22 Nuron 高速充電器

全ヒルティ Nuron バッテリー用高速充電器
ショップ

New

Nuron

C 8-22 Nuron高性能充電器

C 8-22 Nuron高性能充電器

大容量Nuronバッテリー用に最適化された高速充電器
ショップ

New

B 12-30 12V バッテリーパック

B 12-30 12V バッテリーパック

コンパクトで極めて軽い 12V リチウムイオンバッテリー
ショップ
B 12-55 12V バッテリーパック

B 12-55 12V バッテリーパック

アップグレードされたセル(21700)搭載の、コンパクト高容量 12V 5.0 Ah リチウムイオンバッテリーを使用することで、充電 1 回あたりの作業量が増加
ショップ
C4/12-50 コンパクト充電器

C4/12-50 コンパクト充電器

ヒルティ 12V リチウムイオンバッテリー用コンパクト充電器
ショップ
B22 2.6 22V バッテリー

B22 2.6 22V バッテリー

コンパクトな 22V 2.6 Ah リチウムイオン電池
ショップ
B22 4.0 22V バッテリー

B22 4.0 22V バッテリー

コンパクトで高出力の 22V 4.0Ah リチウムイオンバッテリーパック
ショップ

品番注文専用品

B36 5.2 36V バッテリー

B36 5.2 36V バッテリー

究極のパワーを誇る36V 5.2 Ahリチウムイオン バッテリー
ショップ
C4/36-350 高速充電器

C4/36-350 高速充電器

電圧の異なる全てのヒルティリチウムイオンバッテリーに使用可能な高速充電器
ショップ