当日出荷締切時間変更のお知らせ12月4日(金)は年次棚卸しのため、ヒルティオンラインでの当日出荷受付を13時までとさせていただきます。詳細はこちら

TE-CX FP フラットポイントチゼル

Flat point chisel TE-CX FP 25 品番:2452582

SDS Plus(TE-C)フラットポイントチゼルビット(ポリゴン設計)は、コンクリートや組積材のより速く、より制御された解体作業を可能にします。

  • コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
  • 製品クラス: Ultimate
  • 用途: ブリーチング
アルティメット

選択

長さ
  • 250 mm
幅
  • 8 mm
コネクションエンド
  • TE-C (SDS プラス)
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 2,236
JPY 2,236
/
1 個