セット内容を表示
当日出荷締切時間変更のお知らせ12月4日(金)は年次棚卸しのため、ヒルティオンラインでの当日出荷受付を13時までとさせていただきます。詳細はこちら
New

TE-C FMフラットチゼル

コールドチゼル TE-C FM 25 品番:2429837

コンクリートやレンガの粉砕/溝切り作業に適した、極めて堅牢なSDSプラス(TE-S)コールドチゼルビット

  • コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
  • 製品クラス: Standard
  • 用途: ハツリ, チャンネリング, 解体
通常購入

選択

長さ
  • 250 mm
幅
  • 22 mm
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 1,806
JPY 1,806
/
1 個

技術データ

コネクションエンド
TE-C (SDS プラス)
製品クラス
Standard
用途
ハツリ, チャンネリング, 解体

特長・アプリケーション

特長

  • 極めて堅牢 – 高周波焼き入れにより、先端の丸まりや摩耗、曲がりに対する耐性を高めたコールドチゼル
  • グレードアップした破壊能力 – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達
  • 認証された品質 – ISOの認証プロセスを経たチゼル。30年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています

アプリケーション

  • コンクリート、レンガ、ブロックのハツリ/粉砕作業
  • コンクリートへの幅の狭い溝切り
  • SDSプラス(TE-C)の電動ブレーカー、ハツリ機、ロータリーハンマーで使用