1.3mm チェーン5本セット_SCN60-22
品番:5000874

16インチ | 40cm低キックバックソーチェーン、3/8" | 9.52mm Low Profile™ピッチ、SCN 60-22充電式チェーンソー用
- チェーン駆動リンク: 56
- バー長さ: 40 cm
- チェーンピッチ: 9.52 mm
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 21,995
JPY 21,995
/
1 個
品番:5000874

16インチ | 40cm低キックバックソーチェーン、3/8" | 9.52mm Low Profile™ピッチ、SCN 60-22充電式チェーンソー用