Nuron
SCN 60-22コードレス チェーンソー






16インチ | 40cmバッテリーチェーンソー(Nuronバッテリー) - 木材、木製梁、CLT、材木の切断用
- チェーン速度: 21 m/s
- バー長さ: 40 cm
- バッテリーシステム: Nuron
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
JPY 83,581
JPY 83,581
/
1 個
技術データ
チェーン速度
21 m/s
バー長さ
40 cm
バッテリーシステム
Nuron
ツール本体重量
4.6 kg
オイルタンク容量
210 ml
A-加重時音圧レベル
104 dB (A) 1
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
技術資料
pdf 取扱説明書 SCN 60-22 (01), アラビア語, cn, デンマーク語, 英語, エストニア語, フィンランド語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, ノルウェー語, ロシア語, スウェーデン語, トルコ語, ウクライナ語, 中国語 [ 7.5 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 低キックバック設計 – 狭いバーと低プロファイルのチェーンは、キックバックの安全性のために最適化されているため、自信を持って切断作業を安全に実施可能
- より高速でスムーズな切断 – 振動を抑えながらチェーン速度(21m/s)の高速化を実現。チェーンソーによる特にスムーズかつ高速の切断が可能に
- 人間工学に基づいた設計のため、取り扱いが簡単 – バランスのとれた重量、人間工学に基づいたグリップ、およびハンドガードチェーンブレーキにより、あらゆる方向への快適で制御された切断を実現
- 充填式に最適化されたチェーン – 低プロファイルのチェーンにより、キックバック低減と高速切断が可能に。その結果、充電1回あたりの切断数増加
- Nuron バッテリープラットフォーム – 長持ちするバッテリー、エネルギー節約が可能なチェーン、高い生産性を維持する幅広いサービスにより、妥協なき充電式チェーンソーを実現
アプリケーション
- 木製梁、材木、クロスラミネート木材(CLT)の最大36 cmまでの調整切断と複合切断
- ヘビーデューティの木材解体
- 電力線のメンテナンスのためのポール切断
- 小さい木の剪定と切断
- 木製梁、材木、クロスラミネート木材(CLT)の最大14"までの調整切断と複合切断
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。