セット内容を表示

1.1mm チェーン5本セット_SCN60-22

品番:5000873

16インチ | 40cm低キックバックソーチェーン、3/8" | 9.52mm Low Profile™ピッチ、SCN 60-22充電式チェーンソー用

  • チェーン駆動リンク: 56
  • バー長さ: 40 cm
  • チェーンピッチ: 9.52 mm

選択

梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 21,995
JPY 21,995
/
1 個