当日出荷締切時間変更のお知らせ12月4日(金)は年次棚卸しのため、ヒルティオンラインでの当日出荷受付を13時までとさせていただきます。詳細はこちら

SDS-MAX ロータリーハンマー

過酷なコンクリート作業にも対応する、これまでにない打撃力と最新のコードレス機動力
大規模な作業を控えていますか?

新しいコードレスロータリーハンマーをご覧ください

力強い

穴あけ作業

用途に応じて安定したパワー。鉄筋・アンカー・貫通穴あけ。
意のままの

はがし・ハツリ作業

硬い材質でもより容易に、はがしから修正ハツリまで。
緻密な

コア抜き作業

パイプ貫通部、コンセント、または配管・配線用の正確なコア抜き作業。
打撃力のある

解体作業

頑丈なコンクリートや石材も簡単に壊せるように設計されています。
力強い

穴あけ作業

用途に応じて安定したパワー。鉄筋・アンカー・貫通穴あけ。
意のままの

はがし・ハツリ作業

硬い材質でもより容易に、はがしから修正ハツリまで。
緻密な

コア抜き作業

パイプ貫通部、コンセント、または配管・配線用の正確なコア抜き作業。
打撃力のある

解体作業

頑丈なコンクリートや石材も簡単に壊せるように設計されています。

    生産性と安全性を追求した設計

    高性能NURONバッテリープラットフォーム

    最適な充電器とビットと組み合わせると、生産性が向上。

    アクティブトルクコントロール(ATC)

    ドリルビットが噛み込んだ時、本体が振られた時にだけ作動する安全機能。

    振動軽減システム(AVR)

    作業環境を快適にし、ユーザーの疲労を軽減することで、一日の生産性向上に貢献。

    集じんシステム(DRS)

    穴あけ中の微細粉塵を最大97%削減し、より効率的で安全な作業をサポート。(集塵機が別途必要)

    コードレスまたはコード式

    電源タイプを選択

    機動性が求められる作業や電源供給が限られている現場には、Nuronバッテリープラットフォームのコードレスロータリーハンマーがおすすめです。連続作業など機動性が重視されない場合は、コード式ロータリーハンマーが最適です。 コードレス・コード式のいずれを選んでも、Hiltiならではの高いパワーとパフォーマンスを実感いただけます。

    コードレス

    1回の充電でできること*


    最大
    22
    穴数
    直径22mm、深さ22cm

    コード式

    コード式モデルが適している場合


    その場での大量作業に最適
    安定した電源供給がある場合

    * 社内テストに基づく結果:

    TE 70-22 コードレスロータリーハンマー TE-YXドリルビット B 22-290 Nuronバッテリー(1個使用) 現場の条件(温度、湿度、粉じん量、加工する材料など)によって、1回の充電で可能な作業量は大きく変動する場合があります。

    「頑丈・軽量・パワフル。SDS-MAX ロータリーハンマーは、すべてを兼ね備えている。」

    ツールパークを強化

    よくあるご質問

    ヒルティのコードレスロータリーハンマーの持ちを最大限に高めるには、トップクラスのコードレス性能に最適化されたバッテリー、充電器、消耗品のシステムを選択してください。

    バッテリー

    TE-60のような大型のロータリーハンマーには、ヒルティの最大容量の22VリチウムイオンバッテリーであるB 22-290 Nuronバッテリーをお選びください。すべてのNuronコードレスツールと互換性があります。

    充電器

    C 8-22 Nuron 究極の充電器は、Nuron バッテリーを充電する最速の方法であり、わずか 30 分で電力を回復します。

    インサート

    作業量を最大化するには、ヒルティのアルティメットラインインサートを選択してください。たとえば、Ultimate ライン ドリル ビットを使用すると、穴あけ速度が最大 30% 速くなり、リーチを拡大し、より多くの穴を開けることができます。

    ヒルティは、お客様の用途に応じて、効率性と耐久性を最大化するように設計された高性能消耗品を幅広く提供しています。

    コンクリートおよび石材用ドリルビット

    SDS Plus (TE-C または TE-CX): 小型のロータリー ハンマーに最適なこれらのビットは、コンクリート、石材、レンガのアンカー穴あけ用に設計されています。

    チゼル

    コンクリート/石材の解体、チッピング等には、ブルポイントまたはフラットチゼル (TE-C/TE-Y) を使用します。自己研磨設計(TE-CX SM など)により、再研磨不要です。

    無粉塵

    中空ドリルビット(TE-CDまたはTE-YDなど)を含むセーフセット使用時、無粉塵・無清掃の工事が可能です。

    ストップドリルビット

    HSC アンダーカットアンカーの取り付けには、ストップドリル ビット (TE-C-HSC-B など) を使用します。

    1.バッテリーを取り外すか、プラグを抜きます

    偶発的な作動を防ぐために、クリーニングする前に必ずコード付きツールのプラグを抜くか、コードレスモデルからバッテリーを取り外してください。

    2. 頑固な汚れを取り除く

    2. ツールから頑固な汚れを慎重に取り除きます。

    3.通気口を清掃する

    通気口がある場合は、乾いた柔らかいブラシで注意深く掃除します。

    4.ツールのボディの清掃

    水につけて固く絞った布 で本体の表面について汚れを拭き取ってください。シリコンを含む洗浄剤はプラスチック部品を損傷する可能性があるため、使用しないでください。仕上げに、乾いた清潔な布を使用して、乾拭きしてください。

    1.電源を抜いてください

    保管時は、電源コードまたはバッテリを抜いてください。

    2.適切な場所を選択する

    製品(およびバッテリー)は、子供や権限のない人がアクセスできない涼しく乾燥した場所に保管してください。バッテリーを直射日光の当たる場所、熱源の上、またはガラスの後ろに置かないでください。

    4.使用前の検査

    使用前および長期保管の前後に、製品と電池に損傷がないか確認してください。

    80年の革新の歴史

    信頼のブランド

    私たちは、あらゆる業種・用途において違いを生み出すツールと製品の開発に取り組んできました。世代を超えてプロに選ばれ続けています。

    2年間の修理無償保証

    修理を無償で承ります

    ご購入日から2年間は、ほとんどのツールの修理を無償で承ります。部品代、作業費、送料もすべて無料です。2年を過ぎた後は修理費が発生しますが、費用には上限が設けられています。

    迅速な修理対応

    集荷、修理、配送を合わせて最短3日間

    ヒルティでは、ツールサービスセンターにお預かりした当日に修理が完了しない場合、修理費用は無料となります。部品代、作業費、送料もすべて無償で対応いたします。

    *見積品、海外修理品、など一部対象外はあります。

    今すぐ購入
    SDS-MAX ロータリーハンマーを今すぐ手に入れる