セット内容を表示
新規会員限定!PROKIT30対象製品が30%OFF詳細はこちら

コンクリートの穿孔用に設計されたSDS Plus及びSDS Maxハンマードリル

20 製品

条件から探す
12335.tif
製品詳細
小型で多機能な3モードの SDS プラス (TE-C) ロータリーハンマー、ハンマードリル穿孔と回転ドリルのみに使用
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.9 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 14 mm
一回あたり打撃力
1.8 J
9996.tif
製品詳細
小型で3モードのSDSプラス(TE-C)ロータリーハンマー(ハンマードリル穿孔、弱打撃、回転のみ)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.7 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 14 mm
一回あたり打撃力
1.8 J

Nuron

L127971_v1 (1968983)
製品詳細
コンパクトで軽量の SDS プラス充電式ロータリーハンマードリル、ピストル型グリップ搭載のため上向き穿孔時の操作性に優れる (Nuron バッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.3 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 14 mm
一回あたり打撃力
1.5 J
L076965_V1 (100148)
製品詳細
強力なピストルグリップ、3モード、SDSプラス(TE-C)ロータリーハンマー、チッピング機能付き
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
3 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 16 mm
一回あたり打撃力
2.5 J
L076962_V1 (108275)
製品詳細
強力なピストル型グリップ、3モード、多用途SDSプラス(TE-C)ロータリーハンマー、粉砕機能付き
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
3.1 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 16 mm
一回あたり打撃力
2.5 J

Nuron

L126028 (228184)
製品詳細
コンパクトな SDS プラス充電式ロータリーハンマードリル、重量比性能に大変優れるため上向きの穿孔に好適 (Nuron バッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.45 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 14 mm
一回あたり打撃力
2.3 J

Nuron

L126047 (228547)
製品詳細
汎用性のある SDS プラス充電式ロータリーハンマードリル、幅広い穿孔範囲に対応、チッピング機能、クイックチェンジチャック付き (Nuron バッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.84 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 16 mm
一回あたり打撃力
2.6 J
L124747 (212138)
製品詳細
強力なDグリップSDSプラス(TE-C)ロータリーハンマードリル、チッピング機能付き
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
3.38 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 16 mm
一回あたり打撃力
2.3 J

Nuron

L602033 (5139426)
製品詳細
高速穿孔と低振動を実現した強力なSDSプラス充電式ロータリーハンマードリル。鉄筋コンクリートに最適(Nuronバッテリーパック)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.9 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
6 - 18 mm
一回あたり打撃力
3.3 J

Nuron

L126015_v1 (1932698)
製品詳細
強力な充電式SDSプラス(TE-C)ロータリーハンマードリル、アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)およびアクティブ・トルク・コントロール(ATC)搭載でコンクリートへの穿孔およびハツリ作業に最適(Nuronバッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
3.9 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
10 - 28 mm
一回あたり打撃力
3.8 J
TE 30-AVR (Generation 2) (88807)
製品詳細
アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)を搭載した、コンクリートへの大規模な穿孔および修正ハツリ作業用の強力なSDSプラス(TE-C)ロータリーハンマー
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
4.2 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
10 - 28 mm
一回あたり打撃力
3.6 J
L093120 (176761)
製品詳細
コンクリートへの大口径穿孔用の強力なSDSプラス(TE-C)ロータリーハンマー
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
4.1 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
10 - 28 mm
一回あたり打撃力
3.6 J

Nuron

L600146 (3041060)
製品詳細
コンパクトな充電式SDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマードリル、より軽量で強力、コンクリートへの穿孔・ハツリ作業で振動が少ない(Nuronバッテリー)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
5.5 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
20 - 55 mm
ハンマードリル直径範囲
12 - 82 mm

Nuron

L601471 (3680642)
製品詳細
パワフルな充電式 SDS マックス (TE-Y) ロータリーハンマードリル。コンクリートや石材のヘビーデューティな穿孔やチゼルに最適なパワーと重量のバランス (Nuron バッテリー)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
6.4 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
18 - 40 mm
一回あたり打撃力
8.8 J

Nuron

L601475 (3680677)
製品詳細
コンクリートへのヘビーデューティーな穿孔およびハツリ作業に対応する極めて強力な充電式SDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマードリル(Nuronバッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
8.9 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
20 - 55 mm
ハンマードリル直径範囲
12 - 55 mm
TE 50-AVR Generation 3 (83161)
製品詳細
当社で最もコンパクトな SDS マックス (TE-Y) ロータリーハンマードリル。軽量で快適、コンクリート、石材、レンガに対する穿孔およびハツリ作業時の制御に優れる
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
6.1 kg
一回あたり打撃力
6 J
ハンマードリル直径範囲
12 - 82 mm
TE 60 AVR (83901)
製品詳細
コンクリートへの穿孔およびハツリ作業用、多目的でパワフル、アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)を備えたSDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマー
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
6.8 kg
一回あたり打撃力
7.8 J
ハンマードリル直径範囲
12 - 100 mm
TE 60 ATC/AVR (83898)
製品詳細
コンクリートへの穿孔やハツリ作業用、アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)とアクティブ・トルク・コントロール(ATC)を搭載した多用途で非常に強力なSDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマー
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
7.8 kg
一回あたり打撃力
7.8 J
ハンマードリル直径範囲
12 - 100 mm
L059823.tif
製品詳細
コンクリートへの大規模な穿孔およびハツリ作業用、アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)機能を搭載した非常に強力なSDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマー
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
8.3 kg
一回あたり打撃力
11.5 J
ハンマードリル直径範囲
12 - 150 mm

New

L117618 (200495)
製品詳細
コンクリートへの大規模な穿孔およびハツリ作業用、極めて強力なSDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマー
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
10 kg
一回あたり打撃力
14.5 J
ハンマードリル直径範囲
12 - 150 mm