お知らせB 36/5.2 バッテリーパックの受注停止および納期遅延について詳細はこちら

コンクリートおよびレンガで使用可能な、カプセルおよび接着系注入方式ハイブリッド/エポキシアンカー用の高性能アンカーロッド(5.8または8.8カーボンスチールとHDG、またはA4ステンレス鋼)

  • PROFISソフトウェア: Yes
  • 用途: ベースプレート

選択

材質
  • ステンレス鋼A4 (SUS316)
  • 炭素鋼 5.8
  • 炭素鋼 5.8 HDG
  • 炭素鋼 8.8
  • 炭素鋼 8.8 HDG
アンカー寸法
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
穿孔径
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
アンカー全長
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 500 mm
  • 510 mm
頭部形状
  • 六角頭
梱包数量
  • 1 pc
  • 2 pc
  • 4 pc
  • 5 pc
  • 10 pc
  • 20 pc
  • 30 pc
  • 50 pc
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 820