セット内容を表示
新規会員限定!KIT30対象製品が30%OFF詳細はこちら

切断工具

New

Nuron

SB 4-22 ポータブルバンドソー

SB 4-22 ポータブルバンドソー

充電式ポータブルバンドソー (14/18 TPI ブレード使用)、厚さ最大 63.5 mm│2-1/2" までの金属を低騒音・低火花で正確に切断 (Nuron バッテリープラットフォーム)
ショップ

New

Nuron

SB 6-22 ディープカットバンドソー

SB 6-22 ディープカットバンドソー

ディープカットデュアルトリガーバンドソー、金属の正確な切断が可能、低騒音で事実上火花が出ない、最大切断深度 127 mm│5" (Nuron バッテリープラットフォーム)
ショップ

New

Nuron

SC 4MR-22 充電式サーキュラーソー

SC 4MR-22 充電式サーキュラーソー

軽量で小型の充電式サーキュラーソー。上向き作業に適す。最大深さ 51 mm までの切断が可能 (Nuron バッテリープラットフォーム)
ショップ

New

Nuron

SC 6ML-22 充電式金属切断用サーキュラーソー

SC 6ML-22 充電式金属切断用サーキュラーソー

深さ 60 mm (2-3/8") までの高速かつ精度の高い切断を実現する、冷間切断用充電式金属ソー (Nuron バッテリープラットフォーム)
ショップ

New

Nuron

SC 6WL-22 木材用充電式サーキュラーソー

SC 6WL-22 木材用充電式サーキュラーソー

厚さ 60 mm | 2-3/8" までの木材の切断に対応する充電式丸ノコと、高速切断が可能な直径 165 mm | 6-1/2" の一般木材用ソーブレード
ショップ

New

Nuron

充電式丸ノコ SC 30WR-22 02 ケース

充電式丸ノコ SC 30WR-22 02 ケース

190mm | 7-1/4インチブレード装着済み充電式サーキュラーソー。木材および木質パネルを最大70mm│2-3/4"まで精密切断可能(Nuronバッテリープラットフォーム)
ショップ
SR 2-A12 レシプロソー

SR 2-A12 レシプロソー

軽度の解体用 12V 充電式レシプロソー (LED ライト付き) – 低振動、スムーズな切断を念頭に開発
ショップ
SR 30 レシプロソー

SR 30 レシプロソー

特にヘビーデューティーな連続解体や切断作業のために開発されたレシプロソー、振動を最低限に抑え、先進的エルゴノミクスを実現
ショップ
SR 30-A36 レシプロソー

SR 30-A36 レシプロソー

大規模な解体に必要な強力パワーかつ手にフィットするデザインの 36V コードレス レシプロソー
ショップ

New

Nuron

SR 4-22 ワンハンドレシプロソー

SR 4-22 ワンハンドレシプロソー

コンパクトで軽量の充電式ワンハンドブラシレスレシプロソー、日常的な解体作業および高速かつ精密な切断作業 (Nuron バッテリープラットフォーム)
ショップ

New

Nuron

SR 6-22 レシプロソー

SR 6-22 レシプロソー

充電式レシプロソー、より快適かつスピーディーにヘビーデューティーな解体および切断作業を行う (Nuron バッテリープラットフォーム)
ショップ
WSR 900-PE レシプロソー

WSR 900-PE レシプロソー

振動を最低限に抑え、日常の解体や切断作業のために開発されたレシプロソー
ショップ

Nuron

STR 4-22 充電式寸切ボルトカッター

STR 4-22 充電式寸切ボルトカッター

充電式コンパクト寸切りボルトカッター (M10 (W3/8) ブレードを含む)、直径 10mm までの寸切ボルト切断用
ショップ