ツールバッグ L
品番:2437853
Slide 1 of 3: L601574 (4117635)
耐久性の高い600デニールのリサイクルポリエステル製の口の広いツールバッグ、工具やアクセサリーの保護と運搬用
- タイプ: ツールバッグ
- 寸法(LxWxH): 570 x 380 x 410 mm
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 14,774
JPY 14,774
/
1 個
技術データ
タイプ
ツールバッグ
寸法(LxWxH)
570 x 380 x 410 mm
特長・アプリケーション
特長
- 非常に高い耐久性 – オールメタルのハードウェア、防水・引裂耐性600デニールRPET繊維、強化ステッチで設計されたツールバッグ。厳しい現場条件にも耐え、長期にわたるパフォーマンスを実現
- 持続可能性が向上した素材 – ツールバッグの85%以上がリサイクルされたプラスチック製ボトルでできており(例: 繊維、ウェビング、およびボトムレール)、環境への影響を削減します
- カスタマイズされたボトムレール – 中型から大型の工具バッグ。新しいレールが付いたことで、バッグの安定性が向上し、内部のアイテムを水と泥から保護
- 運搬が簡単 – 中型から大型の工具バッグに、調整可能なパッド付きショルダーストラップと大きな金属Dリングが付き、快適さと携帯性を向上しています
- 柔軟な収納とアクセスが簡単 – 内側のコンパートメントとポケットが複数のツールとアクセサリーの組み合わせにフィットし、エクステリアポケットは、ブレード、ビットなど、小型アクセサリーに素早くアクセスできます。(サイズとポケットの数はツールバッグにより異なります)
アプリケーション
- 建設用機器、ツール、およびアクセサリーの保管と運搬