ジグソー用ソーブレード(硬材用)(スピード)
ジグソー用ブレード SPX 72 (5) ウッド スピード 品番:2332291

バイメタルジグソー用ブレード(硬材、高密度ボード、複合材の切断に好適)
- 製品クラス: Ultimate
- 対象母材: 硬材 (ビーチ材、オーク材など), 軟材 (もみ材、松材など), 合板, ファイバーボード, チップボード, 複合材, 木材
- ブレード特長: ストレート切断, 高速切断
アルティメット
選択
歯ピッチ
- 4 - 5.2 mm
歯状部長さ
- 72 mm
ブレード長さ
- 100 mm
梱包数量
- 5 pc
数量
パック
合計 数量
5
販売価格
JPY 3,698
JPY 740
/
1 個
技術データ
製品クラス
Ultimate
対象母材
硬材 (ビーチ材、オーク材など), 軟材 (もみ材、松材など), 合板, ファイバーボード, チップボード, 複合材, 木材
ブレード特長
ストレート切断, 高速切断
ブレード材質
BIM バイメタル
山数
5-6
歯のタイプ
グランド, サイドセット
シャンク
シングル耳金シャンク (T シャンク)
歯ピッチ
4 - 5.2 mm
歯状部長さ
72 mm
ブレード長さ
100 mm
技術資料
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, 英語 [ 715.7 KB ]
特長・アプリケーション
特長
- 同じブレードでより多くの切断が可能 – 耐久性が強化されたバイメタル構造により、ブレードを交換する手間を省きます
- 硬材を当社最速で切断 – 進歩的な超硬カーバイド歯が、他のどのヒルティブレードよりも速く硬材を切断します
アプリケーション
- 硬材、軟材、および研磨性のある木質素材の切断
- Tシャンクブレードクランプと共にすべてのジグソーで使用