セット内容を表示
当日出荷締切時間変更のお知らせ12月4日(金)は年次棚卸しのため、ヒルティオンラインでの当日出荷受付を13時までとさせていただきます。詳細はこちら

クイックリリース式3/4インチウェルドンシャンク付きHSSアニュラーカッター。鋼材への穿孔用(直径12 mm~35 mm、最大穿孔深さ25 mm)

  • 製品クラス: Premium
  • コネクションエンド: 3/4" ウエルドン
  • 対象母材: 金属, ステンレス鋼, スチール
プレミアム

選択

直径
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
長さ
  • 25 mm
有効穿孔長
  • 25 mm
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 4,851