セット内容を表示

700 N/mm²以下の鋼材へのねじ切り用スクエアシャンクタップビット(DIN 371準拠)

  • 製品クラス: Premium
  • コネクションエンド: スクエアシャンク
  • DIN: DIN 371
プレミアム

選択

直径
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
長さ
  • 56 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
有効穿孔長
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 1,936