TE-WDコアビット 交換用ボディ

  • コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
  • 対象母材: 木材
  • 機能モード: 穴あけ
アルティメット

関連検索ワード サイディングコアコア or SDS.

期間限定オファー

キャンペーンコード「DEAL2026」で高耐久インサートが10%OFF

有効期限:2026年09月30日

選択

直径
  • 10 mm
  • 29 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
長さ
  • 130 mm
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 6,794