セット内容を表示
New

TE-Y FMフラットチゼル

コールドチゼル TE-Y FM 36 品番:2429826

コンクリートやレンガの粉砕/溝切り作業に適した、極めて堅牢な SDS マックス (TE-Y) コールドチゼルビット

  • コネクションエンド: TE-Y (SDS マックス)
  • 製品クラス: Standard
  • 用途: ハツリ, チャンネリング, 解体
通常購入

選択

長さ
  • 360 mm
幅
  • 24 mm
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 3,698
JPY 3,698
/
1 個

技術データ

コネクションエンド
TE-Y (SDS マックス)
製品クラス
Standard
用途
ハツリ, チャンネリング, 解体

特長・アプリケーション

特長

  • 極めて堅牢 – 高周波焼き入れにより、先端の丸まりや摩耗、曲がりに対する耐性を高めたコールドチゼル
  • グレードアップした破壊能力 – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達
  • 認証済みの品質 – ISOの認証プロセスを活用して開発。30年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています

アプリケーション

  • コンクリート、レンガ、ブロックのハツリ/粉砕作業
  • コンクリートへの幅の狭い溝切り
  • SDS マックス (TE-Y) のブレーカー、ハツリ機、ロータリーハンマーで使用