New
TE-C SCスケーリングチゼル
スケーリングチゼル TE-C SC 25/4 品番:2429829
Slide 1 of 2: L133646 (3557211)
溶接のスパッターや型枠設置工事のコンクリートの染み出し、その他残留物をかき落とすのに適した、極めて堅牢なSDSプラス(TE-C)スケーリングチゼル
- コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
- 用途: スケーリング, チャンネリング
- 長さ: 250 mm
通常購入
選択
長さ
- 250 mm
幅
- 40 mm
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 4,214
JPY 4,214
/
1 個
技術データ
コネクションエンド
TE-C (SDS プラス)
用途
スケーリング, チャンネリング
長さ
250 mm
幅
40 mm
製品クラス
Standard
特長・アプリケーション
特長
- グレードアップした破壊能力 – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達
- さらに高まった信頼性 – 高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効
- 認証された品質 – ISOの認証プロセスを経たチゼル。30年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています
- 過酷な作業向け – 極限状態での使用テスト済み。最も過酷な解体作業で力を発揮するチゼル
- メンテナンスの低減 – ダストキャップにより、ダウンタイムを減らし、ツールの寿命を伸ばします
アプリケーション
- 溶接のスパッターやスケール、型枠設置工事のコンクリートのあふれや染み出しの除去
- SDSプラス(TE-C)の電動ブレーカー、ハツリ機、ロータリーハンマーで使用