セット内容を表示
当日出荷締切時間変更のお知らせ12月4日(金)は年次棚卸しのため、ヒルティオンラインでの当日出荷受付を13時までとさせていただきます。詳細はこちら
New

SP金属切断砥石

アングルグラインダー用高性能金属切断砥石

  • 対象母材: スチール, ステンレス鋼
  • アーバーサイズ: 22.23 mm
  • 免責条項: 両面ガード付きアングルグラインダーを使用してください。
プレミアム

選択

ディスク直径
  • 180 mm
  • 230 mm
アーバーサイズ
  • 22.23 mm
ブレード/ディスクの厚み
  • 1.5 mm
  • 1.8 mm
  • 2.5 mm
梱包数量
  • 25 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 15,050

技術データ

対象母材
スチール, ステンレス鋼
アーバーサイズ
22.23 mm
免責条項
両面ガード付きアングルグラインダーを使用してください。
製品クラス
Premium
グレインタイプ
酸化アルミニウム

特長・アプリケーション

特長

  • 長寿命と高速切断を実現するよう設計されたアングルグラインダー用砥石
  • グラインダーの安全性を向上 – 本金属切断砥石は、EN 12413およびOSA研磨材安全基準に準拠
  • 高精度・低廃棄 – 正確な仕上がりと材料節約が求められる場合は、厚さ2 mm未満の切断砥石を選択
  • ステンレス鋼の切断にも対応 – 鉄、硫黄、塩素の含有量が0.1%未満のため、バリの発生、変色、過熱を最小限に抑制

アプリケーション

  • 工場や現場での日常的な金属切断に推奨
  • 金属の切断 – 鉄筋、ストラットチャンネル、アングル材、パイプ、板材など
  • ステンレス鋼の切断(厚さ2 mm未満の砥石を推奨)

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。