お知らせB 36/5.2 修理受付一時停止のお知らせ詳細はこちら

アングルグラインダー

ケーブルに縛られず、切断は思いのまま。最新の高負荷作業対応コードレスツールで、切断・研磨・仕上げ作業をパワフルにこなせます。
大規模な作業を控えていますか?

新しいコードレスアングルグラインダーをご覧ください

日々の作業を力に変える

強い

金属切断

鉄筋、パイプ、ロッド、シートなど、手の届きにくい場所でもすばやく切断できます。
多用途

金属研磨

研磨に必要な表面仕上げを提供します – 粗研磨から精密仕上げまで。
実質的に無塵

コンクリート切断

Hilti アングルグラインダーを Hilti 集塵機に接続することで、ほとんど粉塵のないコンクリート切断を行うことができます。
滑らか

コンクリート研磨

優れた仕上げにするために、カップホイールで傷のないコンクリート仕上げ研磨をします。
強い

金属切断

鉄筋、パイプ、ロッド、シートなど、手の届きにくい場所でもすばやく切断できます。
多用途

金属研磨

研磨に必要な表面仕上げを提供します – 粗研磨から精密仕上げまで。
実質的に無塵

コンクリート切断

Hilti アングルグラインダーを Hilti 集塵機に接続することで、ほとんど粉塵のないコンクリート切断を行うことができます。
滑らか

コンクリート研磨

優れた仕上げにするために、カップホイールで傷のないコンクリート仕上げ研磨をします。

    より速く、安全に研磨・切断できるよう設計

    3Dアクティブトルクコントロール(ATC)

    あらゆる方向へのキックバックに対する保護性の向上

    22Vバッテリーで、すべての工具を動かせる統一プラットフォーム

    手を離すと自動的にツールを停止します(AG 6Dモデルのみ、その他の安全機構が利用可能)

    高速ブレードブレーキ

    ディスクを数秒で停止し、安全性と効率を高めます

    人間工学に基づいたデザイン

    快適性と操作性を高めるスリムなグリップ

    ヒルティの工具は、28% がリサイクル素材で作られています。
    「ケーブルで悩まされる必要はもうありません。ヒルティのコードレスアングルグラインダーを使えば、どんな仕事でも効率的に行うことができます。」

    ツールパークを強化

    よくあるご質問

    80年の革新の歴史

    信頼のブランド

    私たちは、あらゆる業種・用途において違いを生み出すツールと製品の開発に取り組んできました。世代を超えてプロに選ばれ続けています。

    2年間の修理無償保証

    修理を無償で承ります

    ご購入日から2年間は、ほとんどのツールの修理を無償で承ります。部品代、作業費、送料もすべて無料です。2年を過ぎた後は修理費が発生しますが、費用には上限が設けられています。

    迅速な修理対応

    集荷、修理、配送を合わせて最短3日間

    ヒルティでは、ツールサービスセンターにお預かりした当日に修理が完了しない場合、修理費用は無料となります。部品代、作業費、送料もすべて無償で対応いたします。

    *見積品、海外修理品、など一部対象外はあります。

    はい。当社では、Hiltiアングルグラインダー向けに、コンクリート切断に対応した専用の集塵フードをご用意しています。これらの製品は、認定されたヒルティ製バキュームクリーナーと互換性があり、優れた粉塵制御を実現するとともに、安全基準への準拠をサポートします。各専用ダストフードの詳細については、対応するアングルグラインダーの製品ページをご確認ください。

    今すぐ購入
    アングルグラインダーを今すぐ手に入れる