お知らせB 36/5.2 バッテリーパックの受注停止および納期遅延について詳細はこちら

ダイヤモンドコアリング

コンクリートへのコア抜きが億劫に感じたら、高負荷なコアドリリング作業にも対処ができる最新のコードレスコアドリルの出番です。
大規模な作業を控えていますか?

新しいコードレスダイヤモンドコアリングをご覧ください

コアドリル作業を、もっと簡単に

力強い

鉄筋コンクリートへの穿孔

スタンド式の湿式穿孔Ø12-600mm、手持ち式Ø8-132mm。コードレスシステムはØ162mmまで対応可能です。
簡単に

ブロック等の母材への穿孔

最大Ø132mmの手持ち式で乾式穿孔。コードレスシステムが最適です。
精度の高い

コンクリート2次製品やアスファルトなどへの穿孔

最大Ø132mmの手持ち式で湿式穿孔。コードレスシステムが最適です。
力強い

鉄筋コンクリートへの穿孔

スタンド式の湿式穿孔Ø12-600mm、手持ち式Ø8-132mm。コードレスシステムはØ162mmまで対応可能です。
簡単に

ブロック等の母材への穿孔

最大Ø132mmの手持ち式で乾式穿孔。コードレスシステムが最適です。
精度の高い

コンクリート2次製品やアスファルトなどへの穿孔

最大Ø132mmの手持ち式で湿式穿孔。コードレスシステムが最適です。

    生産性と安全性を追求した設計

    コアドリルのセットアップはもっと簡単になります

    システムセットアップの簡易化

    ヒルティのコアドリルスタンドは、セットアップが非常に簡単です。ドリルの取り付けに工具やキーは必要なく、クイックロック接続を使用してをスタンドにはめ込むだけです。

    表面が滑らかなコンクリートであれば、穿孔や固定を必要とせずに真空ポンプを使用してリグを固定することにより時短になります。

    より簡単になった穿孔作業

    当社の高性能なコアドリルシステムは、コアビットとコアドリルそれぞれの性能の高さだけで成すものではなく、両製品の相乗効果も見逃せません。この相乗効果をより多くのアプリケーションでもご利用いただけるように乾式穿孔、湿式穿孔だけではなく、手持ちやスタンドを用いた穿孔まで多種多様なコアビットとコアドリルを取り揃えています

    水の供給・回収、ろ過を効率よく行い生産性の向上に役立ちます

    水管理の容易化

    DD-WMS 100は、湿式ダイヤモンドコアリング作業における水供給と汚泥管理を効率化する革新的な水管理システムです。 タンク1回の充填で最大100リットル相当の供給水を確保し、1日の作業をサポートします。さらに、汚泥はタンク内で捕捉され、フィルターバッグに収集されるため、現場の清掃時間を大幅に削減できます。

    システム機能

    より安全に、より多くの成果を

    穿孔径により適切なスピードに自動で設定できる

    電子制御搭載コアドリルシステム(Eギア)

    Eギアは、最大24段階のギア設定により、すべての直径でコアリング速度を最適化し、作業効率を大幅に向上させます。 この革新的なギアシステムは、DD 350-CA、DD 500-CA、そしてすべてのコードレスコアドリルで利用可能です。

    アクティブトルクコントロール(ATC)で

    安全性と操作性を向上

    コアビットが詰まってドリルが制御不能に回転し始めると、強いキックバックが発生することがあります。ATC機能は、この危険なキックバックを瞬時に検知し、モーターを停止することで作業者を守ります。ATCは、DD 110-U-22、DD 160-22コードレスコアドリルでご利用いただけます。

    スマート始動、鉄筋もラクラク

    電子始動補助と鉄筋ブーストで、コアリングをもっとスムーズに

    多くのモデルに搭載された「電子始動補助」や「鉄筋ブースト」機能により、スムーズで効率的なコアリングを実現します。 さらに、Eギア搭載モデルでは、鉄筋ブーストと電子始動補助の両方が利用可能。

    パワーを無駄なく、効率を最大化。 ブラシレス高トルク+Eギアで省エネ長時間稼働
    コードレスまたはコード式

    電源タイプを選択

    当社のコアドリルシステムはすべて、簡単で正確なコアリングを実現するように設計されています。現場を移動する必要がありますか?外部電源がありませんか?NURONバッテリープラットフォームでは、コアドリル、水タンク、専用集塵機など、完全コードレスコアリングシステムの柔軟性を享受できます。

    コードレス

    1回の充電でできること*


    最大
    5
    穴
    Ø102 mm、手持ち式コアリング

    最大
    1
    穴
    Ø250 mm、スタンド式コアリング

    コード式

    コード式が適している場合


    1日あたりバッテリー4個以上が必要な作業
    コード式をご使用ください

    * *社内テストに基づく:

    DD 110-U-22コードレスコアドリル、コードレス最適化インサート付き、B 22-290バッテリー1個。非耐力壁は厚さ156mmの鉄筋コンクリートで構成され、16mmの鉄筋で補強されました。下水管Ø1m、厚さ120mm、補強なし。温度、湿度、粉塵レベル、作業中の材料などの現場の条件は、1 回のバッテリー充電で可能な最大作業量に大きく影響する可能性があることに注意してください。

    「ヒルティのコアドリルを使えば、新人でもすぐにコツをつかみ、プロのような穿孔が可能です。」

    ツールパークを強化

    よくあるご質問(FAQ)

    80年の革新の歴史

    信頼のブランド

    私たちは、あらゆる業種・用途において違いを生み出すツールと製品の開発に取り組んできました。世代を超えてプロに選ばれ続けています。

    2年間の修理無償保証

    修理を無償で承ります

    ご購入日から2年間は、ほとんどのツールの修理を無償で承ります。部品代、作業費、送料もすべて無料です。2年を過ぎた後は修理費が発生しますが、費用には上限が設けられています。

    迅速な修理対応

    集荷、修理、配送を合わせて最短3日間

    ヒルティでは、ツールサービスセンターにお預かりした当日に修理が完了しない場合、修理費用は無料となります。部品代、作業費、送料もすべて無償で対応いたします。

    *見積品、海外修理品、など一部対象外はあります。

    Ø132mmまでの手持ち式コアドリル

    ブロックにØ12〜132 mmの穴を手持ちで穿孔するなら、DD 110-D-22がおすすめです。

    電気継手の取り付け用ソケットや貫通穴の穿孔など、手持ち式乾式穿孔作業に最適な軽量設計。 さらに、アルティメットクラスのSPX-Aコアビットを組み合わせることで、作業効率と生産性が大幅に向上します。

    手持ち式(最大径Ø162 mm):石材施工のスペシャリスト

    DD 110-U-22 コアドリルは、手持ち式(最大径Ø162 mm)およびスタンド使用(最大径Ø132 mm)の両方に対応した多用途モデルで、鉄筋コンクリートを含む幅広い母材への穿孔に適しています。
    高負荷アンカーや鉄筋の施工用コア抜き、中径の貫通穴あけなどの作業に使用できます。
    最適な結果を得るためには、Ø12~162 mmの穴径に対応したSPX-A スピードおよびSPX-L リングコアビットの使用をおすすめします。

    手持ち式およびスタンド使用(最大径Ø250 mm):中~大径穴あけに対応するオールラウンドモデル

    バッテリー式DD 150-U-22 コアドリルは、手持ち式(最大径Ø250 mm)およびスタンド使用(最大径Ø162 mm)の両方に対応し、コンクリートや石材を含むさまざまな母材への穿孔が可能です。
    本モデルは、Ø250 mmまでの大径穴の手持ちコア抜きに最適で、下水管、煙突、ストーブ設置などの用途に適しています。
    最適な結果を得るためには、超大径対応のSPX-Lコアビットの使用をおすすめします。

    スタンド使用でのコア穿孔(最大径Ø162 mm)

    鉄筋コンクリートに中~大径の穴あけを行うための標準的なスタンド式ドリルをお求めの場合は、DD 160-22をおすすめします。
    コンパクトな設計により、狭いスペースやアクセスしにくい場所での作業に最適です。

    最適な結果を得るには、B 22-290バッテリーの使用を推奨します。
    石材への穿孔の場合は、B 22-190バッテリーも使用可能です。

    M16 HKV アンカーをご使用ください。

    今すぐ購入
    コアドリルを今すぐ手に入れる