DD-ST 22 110/150/160 SFLコアドリルスタンド
ドリルスタンド DD-ST 22 110/150/160 SFM #2456949
ヒルティDD 110/150/160充電式コアリングマシン用のコンパクトで軽量なコアドリルスタンド
- アンギュラーコアリング: No
- コラムエクステンション: Yes
- 重量: 11.8 kg
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
Total 個
1
販売価格
JPY 105,600
JPY 105,600 / 1 個
技術データ
アンギュラーコアリング
No
コラムエクステンション
Yes
重量
11.8 kg
ベースプレート寸法 (縦x横)
229 x 165 mm
ドリルスタンドの高さ
725 mm
特長・アプリケーション
特長
- コンパクトで軽量 – 持ち運びと設定が簡単な設計
- 包括的なアクセサリーが利用可能 – バキュームパッド、ジャッキ スクリュー、ファスニング キット、およびウォーター コレクター システムなど
- 簡単セットアップ - 工具なしでドライブユニットへ迅速に接続
アプリケーション
- スペーサーなしでは、直径162 mmまで穿孔可能
- スペーサーなしでは、直径6-3/8" までの穿孔が可能
- アンカー、別売りのバキューム パッド、ジャッキ スクリューで固定可能
- DD 150-U-22、DD 110-U-22、DD 160-22充電式コアドリルに対応
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)