お知らせB 36/5.2 修理受付一時停止のお知らせ詳細はこちら

ケーブル カッターおよび圧着装置

作業員や電気作業者の安全性と生産性の向上のために設計された、弊社の幅広い充電式カッターおよび圧着機を検索

2 製品

条件から探す

Nuron

銅 / アルミ製ケーブル用充電式カッター NCT 53 C-22
製品詳細
2インチ│50 mmまでの銅製およびアルミニウム製ケーブルに対応するインライン充電式カッター(Nuronバッテリープラットフォーム)
ヘッド回転
350 °
寸法(LxWxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

銅/アルミ製ケーブル用充電式カッターNCT 85 C-22
製品詳細
最大3.2インチ│80 mmまでの銅およびアルミニウム製ケーブル用の充電式ピストルグリップカッター(Nuronバッテリープラットフォーム)
ヘッド回転
350 °
寸法(LxWxH)
422 x 105 x 525 mm