お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

充電式・電動・エンジンカッター

カットオフソー

Cut-off Saws

充電式・電動・エンジンカッター

想像を超えた切断力

より深い

コンクリート切断

充電式カットオフソーDSH 900-22を使用して、360mmのブレードでコンクリートに最大150mmの切断を行います。
様々なサイズの

ブロックを切断

充電式カットオフソーDSH 900‐22 およびDSH 600-22でレンガやブロックを簡単に加工できます。
強力なパワーで

アスファルト切断

新モデルの充電式カットオフソーDSH 600-22で最大20%パワーの向上。
より安全に

金属切断

非常に長持ちするSPXメタルカッティングディスクで、より安全にカッティングしてください。
より深い

コンクリート切断

充電式カットオフソーDSH 900-22を使用して、360mmのブレードでコンクリートに最大150mmの切断を行います。
様々なサイズの

ブロックを切断

充電式カットオフソーDSH 900‐22 およびDSH 600-22でレンガやブロックを簡単に加工できます。
強力なパワーで

アスファルト切断

新モデルの充電式カットオフソーDSH 600-22で最大20%パワーの向上。
より安全に

金属切断

非常に長持ちするSPXメタルカッティングディスクで、より安全にカッティングしてください。

    生産性向上と安全性を重視した設計

    落下やキックバックからの保護

    充電式カットオフソー用の独自の3Dアクティブトルクコントロール(ATC)により、ツールを1秒以内に停止

    非常に効きのいいブレードブレーキ

    トリガーを離してから4秒以内に刃の回転を停止します。

    粉塵除去システム(DRS)

    水を使用するDWP 15-22で粉塵の飛散を許容限界までカットし、充電式ソーに最適です。

    トータルシステムパフォーマンス

    充電式に最適のブレードで、充電1回あたりの作業量も最大30%まで増やします

    充電式DSH 600-22 で年間1トン以上のCO2排出量を削減
    充電式かガソリン式か?

    現場に合わせてツールを選ぶ

    切断作業が何であれ、当社製品はお客様が必要とする性能とパワーを備えています。1日に1〜2個のガソリン式タンクに相当する量を切断する場合、屋内外両方の作業にも適したNURONプラットフォームの充電式カットオフソーをお選びください。 電源が取れず充電器を接続できない場所で 1 日に 2 つ以上のガソリン タンクを使用する場合は、ガソリン式カットオフソーをご使用してください。

    バッテリー式

    2個x2個のバッテリーでできること*


    縁石を最大
    22
    カット
    鉄筋を最大 95 カット

    鉄筋を最大
    95
    カット
    *内部テストに基づく

    ガソリン式

    ガソリン式を使用する場合


    1日に2個以上のガソリンタンク
    連続使用の場合ガソリン式をご使用ください

    * 内部テストに基づく:

    DSH 600-22 ATCバッテリー駆動のカットオフソー。示されている数値は、2x2 B 22-290 Nuron バッテリーと 300 mm SPX ユニバーサル A ブレードを使用した場合に基づいています。縁石の場合、高さは300mm、幅は100mm。鉄筋には、16 mm の鉄筋 (サイズ 5)を使用。温度、湿度、粉塵レベル、作業中の材料などの現場の条件は、1 回のバッテリー充電で可能な最大作業量に大きな影響を与える可能性があります。

    「ガソリンの問題や電源コードの破損を気にする必要がありません。さらに、工具寿命も長くなります。充電式カットオフソーを使用することは最善の選択です。」

    ツールパークのパワーアップ

    よくあるご質問(FAQ)

    80年の革新の歴史

    信頼のブランド

    私たちは、あらゆる業種・用途において違いを生み出すツールと製品の開発に取り組んできました。世代を超えてプロに選ばれ続けています。

    2年間の修理無償保証

    修理を無償で承ります

    ご購入日から2年間は、ほとんどのツールの修理を無償で承ります。部品代、作業費、送料もすべて無料です。2年を過ぎた後は修理費が発生しますが、費用には上限が設けられています。

    迅速な修理対応

    集荷、修理、配送を合わせて最短3日間

    ヒルティでは、ツールサービスセンターにお預かりした当日に修理が完了しない場合、修理費用は無料となります。部品代、作業費、送料もすべて無償で対応いたします。

    *見積品、海外修理品、など一部対象外はあります。

    当社のSPX-AおよびSP-Aブレードは、充電式カットオフソー向けに最適に設計されています。これらのブレードを使用すると、次のメリットが得られます。
    • 1回の充電で最大30%のカットが可能:より薄いブレードコアとスマートなダイヤモンドセグメント配列設計により。

    • よりスムーズなカット: 低摩擦ダイヤモンドセグメント設計で、よりスムーズな切断体験 - より速いカット: 厳選されたダイヤモンドと特定のパウダー配合により

    • 汎用性: ほぼすべての用途に最適化されたダイヤモンド セグメント形状。

    • 簡単なブレードID:「A」という名前でバッテリーアイコンが付いたブレードは、バッテリーカットオフソー用に作られています。

    適切なブレードを使用する

    SPX ユニバーサル A ダイヤモンドと SP ユニバーサル A ダイヤモンド ブレードを使用すると、1 回の充電で最大 30% のカットが可能です。金属を切断しますか?SPX金属カッティングディスクを使用してください。

    優れた切断技術を使用する

    パフォーマンスを向上させ、充電あたりの作業を増やすには、十分な圧力でツールを前後に動かしてください。

    切断中に水を併用

    湿式切断は切断時の摩擦を軽減し、1回の充電でより多くの作業を行うことができます。さらに、シリカなどの有害な粉塵への飛散を減らすのに役立ちます。

    適切なバッテリーと充電器を使用する

    B 22-290バッテリーとC8充電器をカットオフソーで使用してください。

    ツールを操作するには、B 22-290 Nuron バッテリー 2 個を 2 セット使用することをお勧めします。最速の充電には、C8充電器を使用してください。

    当社の充電式カットオフソーの工具本体は、当社のガソリン式カットオフソーの工具本体と同様の価格です。ただし、継続的な燃料費を考慮すると、ほとんどの場合、ガソリン式のカットオフソーは時間の経過とともに高価になります。バッテリー式カットオフソーは、ガソリン式カットオフソーよりも摩耗可能な部品も少なくなっています。その結果、バッテリー式カットオフソーは、ガソリン式カットオフソーの工具寿命を最大2倍にすることができます。

    今すぐ購入
    カットオフソーを入手する