充電式・電動・エンジンカッター

コンクリートカットオフソー

過酷なコンクリート作業に対応する高負荷対応コードレス切断。素早い始動、クリーンな切断、そして日々安心して使えるパワーを実現します。
大規模な作業を控えていますか?

新しいコードレスコンクリートカットオフソーをご覧ください

想像を超える切断力

より深く

コンクリートを切断

充電式カットオフソーDSH 900-22を使用して、360mmのブレードでコンクリートに最大150mmの切断を行います。
様々なサイズの

ブロックを切断

充電式カットオフソーDSH 900‐22 およびDSH 600-22でレンガやブロックを簡単に加工できます。
パワフルに

アスファルトを切断

DSH 900-22でアスファルト切断に必要なパワーを発揮します。
より安全に

金属を切断

より安全な切断のために、非常に長持ちするSPXメタルカッティングディスクをご使用ください。
よりクリーンに

レールを切断

DSH 900-RLバッテリー式カットオフソーと専用レールクランプにより、より効率的に90度の切断が可能になります。
より深く

コンクリートを切断

充電式カットオフソーDSH 900-22を使用して、360mmのブレードでコンクリートに最大150mmの切断を行います。
様々なサイズの

ブロックを切断

充電式カットオフソーDSH 900‐22 およびDSH 600-22でレンガやブロックを簡単に加工できます。
パワフルに

アスファルトを切断

DSH 900-22でアスファルト切断に必要なパワーを発揮します。
より安全に

金属を切断

より安全な切断のために、非常に長持ちするSPXメタルカッティングディスクをご使用ください。
よりクリーンに

レールを切断

DSH 900-RLバッテリー式カットオフソーと専用レールクランプにより、より効率的に90度の切断が可能になります。

    生産性と安全性を追求して設計

    落下やキックバックからの保護

    充電式カットオフソー用の独自の3Dアクティブトルクコントロール(ATC)により、ツールを1秒以内に停止します。

    非常に効きのいいブレードブレーキ

    トリガーを離してから4秒以内に刃の回転を停止します。

    粉塵の飛散を抑える、湿式での切断

    水を使用するDWP 15-22で粉塵の飛散を許容限界までカットし、充電式ソーに最適です。

    トータルシステムパフォーマンス

    充電式に最適のブレードで、充電1回あたりの作業量も最大30%まで増やします。

    充電式DSH 600-22 で年間1トン以上のCO2排出量を削減
    バッテリー式またはガス式

    作業に適した電源タイプを選択

    バッテリー

    バッテリー4個でできること*


    最大
    60
    縁石切断(300mm × 100mm)

    約
    3.5
    コンクリートの直線切断距離(m)

    ガス式

    ガス式が適している場合


    ガスタンク2本分以上の作業量(1日あたり)
    連続使用の場合ガス式をご使用ください

    * ※社内テストに基づく結果:

    DSH 900-22 ATC バッテリー式カットオフソー。数値は、B 22-290 Nuronバッテリー(2×2個)および360mm SPXユニバーサルAブレードを使用した場合の結果に基づいています。現場の条件(温度、湿度、粉じん量、加工する材料など)によって、1回の充電で可能な最大作業量は大きく変動する場合があります。

    「ガソリンの保管・運搬に関するわずらわしさからも、始動する際の面倒な手間ももう気にする必要はありません。更には工具寿命も延びるメリットもあると感じている。充電式カットオフソーを使用することは、最善の選択です。」

    ツールパークを強化

    よくあるご質問

    80年の革新の歴史

    信頼のブランド

    私たちは、あらゆる業種・用途において違いを生み出すツールと製品の開発に取り組んできました。世代を超えてプロに選ばれ続けています。

    2年間の修理無償保証

    修理を無償で承ります

    ご購入日から2年間は、ほとんどのツールの修理を無償で承ります。部品代、作業費、送料もすべて無料です。2年を過ぎた後は修理費が発生しますが、費用には上限が設けられています。

    迅速な修理対応

    集荷、修理、配送を合わせて最短3日間

    ヒルティでは、ツールサービスセンターにお預かりした当日に修理が完了しない場合、修理費用は無料となります。部品代、作業費、送料もすべて無償で対応いたします。

    *見積品、海外修理品、など一部対象外はあります。

    当社のSPX-AおよびSP-Aブレードは、充電式カットオフソー向けに最適に設計されています。これらのブレードを使用すると、次のメリットが得られます。
    • 1回の充電で最大30%のカットが可能:より薄いブレードコアとスマートなダイヤモンドセグメント配列設計により。

    • よりスムーズなカット: 低摩擦ダイヤモンドセグメント設計で、よりスムーズな切断体験 - より速いカット: 厳選されたダイヤモンドと特定のパウダー配合により

    • 汎用性: ほぼすべての用途に最適化されたダイヤモンド セグメント形状。

    • 簡単なブレードID:「A」という名前でバッテリーアイコンが付いたブレードは、バッテリーカットオフソー用に作られています。

    適切なブレードを使用する

    SPX ユニバーサル A ダイヤモンドと SP ユニバーサル A ダイヤモンド ブレードを使用すると、1 回の充電で最大 30% のカットが可能です。金属を切断しますか?SPX金属カッティングディスクを使用してください。

    優れた切断技術を使用する

    パフォーマンスを向上させ、充電あたりの作業を増やすには、十分な圧力でツールを前後に動かしてください。

    切断中に水を併用

    湿式切断は切断時の摩擦を軽減し、1回の充電でより多くの作業を行うことができます。さらに、シリカなどの有害な粉塵への飛散を減らすのに役立ちます。

    適切なバッテリーと充電器を使用する

    B 22-290バッテリーとC8充電器をカットオフソーで使用してください。

    ツールを操作するには、B 22-290 Nuron バッテリー 2 個を 2 セット使用することをお勧めします。最速の充電には、C8充電器を使用してください。

    当社の充電式カットオフソーの工具本体は、当社のガソリン式カットオフソーの工具本体と同様の価格です。ただし、継続的な燃料費を考慮すると、ほとんどの場合、ガソリン式のカットオフソーは時間の経過とともに高価になります。バッテリー式カットオフソーは、ガソリン式カットオフソーよりも摩耗可能な部品も少なくなっています。その結果、バッテリー式カットオフソーは、ガソリン式カットオフソーの工具寿命を最大2倍にすることができます。

    今すぐ購入
    カットオフソーを今すぐ手に入れる