お知らせB 36/5.2 バッテリーパックの受注停止および納期遅延について詳細はこちら

バッテリー・充電器

過酷な現場でも、一日中使える電力でチームの作業を止めません。
大規模な作業を控えていますか?

Nuronの新しいバッテリーと充電器をご覧ください

Nuronで現場の生産性をパワーアップ

ワンプラットフォーム

ツール管理の効率化

小型のドリルドライバーから大型のハツリ機まで、NuronバッテリープラットフォームでHiltiツールを統一して使用できます
高負荷作業対応コードレス

ツールを常に稼働状態に保つ

高容量化したリチウムイオンバッテリーと新しいフラッシュ充電バッテリーにより、これまで以上のパワーと稼働時間を実現
フラッシュ充電

すぐに作業に復帰

フラッシュ充電とブーストモードにより、より短時間で充電が可能。高負荷作業に最適です。
コネクティビティ

データの力を活用

接続されたNuronバッテリープラットフォームにより、バッテリーの状態・使用状況・位置情報をリアルタイムで確認できます
ワンプラットフォーム

ツール管理の効率化

小型のドリルドライバーから大型のハツリ機まで、NuronバッテリープラットフォームでHiltiツールを統一して使用できます
高負荷作業対応コードレス

ツールを常に稼働状態に保つ

高容量化したリチウムイオンバッテリーと新しいフラッシュ充電バッテリーにより、これまで以上のパワーと稼働時間を実現
フラッシュ充電

すぐに作業に復帰

フラッシュ充電とブーストモードにより、より短時間で充電が可能。高負荷作業に最適です。
コネクティビティ

データの力を活用

接続されたNuronバッテリープラットフォームにより、バッテリーの状態・使用状況・位置情報をリアルタイムで確認できます

    稼働時間を最大化し、停止時間を最小化。

    過酷な現場でも耐え抜く設計。

    密閉電子部品、グラスファイバー製ハウジング、外部バンパーで優れた耐久性を実現。

    熱管理を強化

    発熱を抑えるブロック構造のバッテリー設計。充電中は充電器がバッテリーを能動的に冷却¹。

    最大70%高速充電。

    フラッシュチャージとアクティブ冷却、内蔵データモジュールにより、データ転送中も途切れない充電を実現。

    安全性を高めた充電

    電圧・温度保護を強化し、安全性を高めた充電器設計。

    コバルト、ニッケル、リチウムは、将来の使用のために使用済みバッテリーから抽出されます。
    急速充電

    フラッシュチャージにより、最大70%ダウンタイムを削減。

    TE 50-22コンパクトSDS Maxロータリーハンマーでの穴あけや、SC 30WR-22丸ノコでの切断といった中負荷作業で、頻繁なバッテリー交換が必要ですか? フラッシュチャージ対応のB 22-260バッテリーと、C 8D/DC-22デュアルベイ・フラッシュチャージャーを組み合わせれば、Boostモード*使用時に約21分で再作業が可能です。 これは、シングルベイのC8充電器でB 22-255を充電した場合と比較して、最大70%の時間短縮となります。

    フラッシュチャージ(急速充電)

    1x B 22-260 on C 8D/DC-22


    約
    21
    分*
    冷却+80%まで充電

    複数同時充電

    2x B 22-260 on C 8D/DC-22


    約
    40
    分*
    冷却+80%まで充電

    * 試験条件:

    *Boostモード使用時のC 8D/DC-22デュアルベイ・フラッシュチャージャーの充電時間。Boostモードは、C 8D/DC-22デュアルベイ・フラッシュチャージャーのいずれか一方のスロットにB 22-260またはB 22-290バッテリーを1個のみ装着した場合に自動で作動します。その他のバッテリーもC 8D/DC-22デュアルベイ・フラッシュチャージャーで充電可能ですが、Boostモードは適用されません。 *C 8D/DC-22デュアルベイ・フラッシュチャージャーに2個のバッテリーを装着した場合の充電時間。 ※ 上記いずれの例も、25℃の管理された環境下における中負荷作業時の値です。結果は周囲条件、使用するツール、および作業内容によって異なる場合があります。

    コネクテッドツールサービス

    統合された接続機能

    Nuronプラットフォームは、スマートバッテリーとツール、充電器を接続します。ON!Trackアプリをダウンロードすることで、使用状況データにアクセスでき、作業の継続や必要なツール・機器の最適な管理に役立ちます。

    交換アラート

    性能低下のバッテリーを通知

    NURON バッテリーの交換が必要になったときに自動アラートを受け取り、すぐに交換を注文します。

    最後に確認された場所

    置き忘れた工具を通知

    置き忘れた工具や機器の最後の既知の場所に関する情報に簡単にアクセスできます。

    在庫の把握

    余分な購入を防止

    使用頻度の低い工具や遊休資産などを特定し、場所を確認し、必要な時に必要な場所へ回しましょう。

    チャージングドック&スマートパワーバー

    より良い充電を、あなたのスタイルで。

    Nuronバッテリーと充電器をお選びください

    よくあるご質問

    すべてのNURONバッテリーは、すべてのNURON充電器と互換性があります。ただし、最適な充電時間、または作業方法に最適な場合は、次の充電器とバッテリーの組み合わせをお勧めします。

    低負荷作業向け

    充電スピードの重要度が低い低負荷作業には、小型のNuronバッテリーとコンパクトなC 4-22またはC 6-22充電器の組み合わせがおすすめです。

    中負荷作業向け

    充電スピードが重要となる中負荷作業には、中容量のNuronバッテリーとC8充電器の組み合わせがおすすめです。

    高負荷作業向け

    高負荷・高強度の作業には、B 22-260フラッシュチャージバッテリーおよびB 22-290バッテリーと、C8 DC-22デュアルベイ充電器の組み合わせがおすすめです。

    適切な充電器を使用する

    Nuron バッテリーを適切な充電器で使用すると、より速く充電されます。どのバッテリーをどの充電器で使用する必要があるかについては、上記の情報を参照してください。

    適切なバッテリーを使用する

    ツールを適切な Nuron バッテリーと組み合わせて、現場作業に必要な適切なバランス重量、パワー、充電あたりの作業量を実現します

    電池を適切に保管する

    バッテリーを使用しないときは、極端な暑さや寒さ、直射日光にさらさないでください。充電器から取り外して清潔に保ちます。

    スマートバッテリーシステムの状況を使用する

    内蔵のバッテリーヘルスチェックを使用して、バッテリーの状態を確認し、必要に応じてバッテリーを交換します。バッテリーの状態を確認するには、バッテリーのリリースボタンを3秒以上押し続けます。システムは、バッテリーの落下や穴が開いたり、外部の熱による損傷など、誤用によるバッテリーの潜在的な誤動作を検出しないことに注意してください。

    Hilti C 8D/DC-22 デュアルベイ・フラッシュチャージャーは、シングルベイのC8充電器と同等のスピードで、2個のバッテリーを並列に充電できるよう設計されています。
    いずれか1つのスロットにバッテリーを1個のみ装着した場合、Boostモード*が自動的に作動し、最大で約2倍のスピードで充電が可能です。
    バッテリー交換の頻度が高い場合は、B 22-260バッテリーとC 8D/DC-22デュアルベイ・フラッシュチャージャーをBoostモードで使用することで、中負荷作業を連続して行った後でも、最短約21分**でフラッシュ充電が可能です。
    作業範囲の広さを重視し、バッテリー交換の頻度が低い場合は、B 22-290バッテリーとC 8D/DC-22デュアルベイ・フラッシュチャージャーをBoostモードで使用することで、中負荷作業後でも最短約43分**でフラッシュ充電が可能です。

    *B 22-260およびB 22-290バッテリーに限り適用され、充電状態80%まで有効です。
    ** 充電時間は充電状態80%までを目安としています。

    ※ 充電時間は周囲環境や作業内容によって異なる場合があります。

    いいえ。Nuronはヒルティの統一された22Vプラットフォームであり、すべてのNuronバッテリーはすべてのNuron充電器で充電可能です。
    ただし、最適な充電時間を得るためには、上記のバッテリー/充電器の組み合わせの中から用途に応じて選択することをおすすめします。

    いいえ。接続機能の利用は、チャージャーをフリートマネジメントプログラムの一環としてご利用いただいているお客様に限られます。

    安定した電源への接続を推奨しています。ただし、充電器は一定の電圧範囲内で動作するよう設計されており、通常、充電時間が大きく変わることはありません。電圧の変動(上昇・低下)が発生した場合は、安全機能が作動します。

    はい。高温または低温といった過酷な周囲環境や、バッテリーの温度によっては、充電時間が長くなる場合があります。

    バッテリー寿命を延ばし、生産性を高め、チームの保護を強化するには、次のことをお勧めします。

    保管と取り扱い

    ⦁ 保管温度は-20°Cから+40°Cの間で保たれます。

    ⦁バッテリーを直射日光の当たる場所、熱源の上、ガラスの後ろに保管しないでください。

    ⦁ 機械的損傷のないバッテリーのみを充電してください。

    ⦁ バッテリーを充電器に長時間放置しないでください。ベストプラクティスとして、充電が完了したら、特に保管や輸送の場合は、充電器を取り外し、バッテリーを取り外します。

    ⦁バッテリーが非常に熱いときは充電しないでください。

    ⦁ バッテリーを大量に輸送しないでください。

    安全

    ⦁ 周囲動作温度は-17°Cから+60°Cの間に保たれます。

    ⦁バッテリーパックを定期的に検査してください。

    ⦁ Nuron バッテリーに組み込まれているヘルス チェックの状態を使用して、バッテリーが完全に生産されていることを確認します。損傷を避けるために、バッテリーは慎重に扱ってください。

    ⦁バッテリーをハンマーとして使用しないでください。

    ⦁バッテリーを雨、湿気、液体から遠ざけてください。

    ⦁ バッテリーを清潔に保つ – 乾いた柔らかいブラシまたは乾いた布でほこりや破片を取り除きます。

    ⦁ 損傷したバッテリーを保管するには、バッテリーを不燃性の容器に入れ、バッテリーを乾いた砂、チョークパウダー (CaCO3)、またはケイ酸塩 (バーミキュライト) で覆います。
    ⦁ 容器はヒルティストアで廃棄するか、地方自治体のゴミ処理場または公衆衛生および安全リソースに相談して廃棄手順を確認してください。
    ⦁バッテリーが発火した場合:シャベルでバッテリーをすくい上げ、バケツの水に落とします。バッテリーをバケツに少なくとも24時間放置してください。

    バッテリーの状態とは、リチウムイオンバッテリーパックの残存寿命を指します。すべてのリチウムイオン電池は、工具用バッテリーであれ、ラップトップや携帯電話のバッテリーであれ、経年劣化とともに容量と性能を失います。Nuronプラットフォームでは、ヘルス状態機能がバッテリーパックの交換時期に関するガイダンスを提供します。これにより、常に可能な限り最も生産性の高いツールで作業できるようになります。システムは、バッテリーの落下や穴あけ、外部熱による損傷など、誤作によるバッテリーの潜在的な誤動作を検出しないことに注意してください。

    いいえ、リチウムイオンバッテリーは充電前に完全に放電する必要はありません。
    リチウムイオンバッテリーは柔軟性が高く、部分的な充放電による「メモリー効果」によって寿命が短くなる心配もありません。

    NURONバッテリーには、高性能と長寿命を実現するように設計された高品質のリチウムイオン電池が含まれています。個々のバッテリー寿命は、使用されているツールの種類、ユーザーの力、使用頻度、周囲温度などの要因によって異なります。

    今すぐ購入
    Nuronバッテリー・充電器を今すぐ手に入れる