特殊製品
HDA-PF 拡底式アンカー
動的負荷用最高性能プリセットアンダーカットアンカー(シェラダイジング鋼)
- 材料、腐食: 炭素鋼、HDG(溶融亜鉛メッキ)/亜鉛メッキ
- 頭部形状: おねじ
- PROFISソフトウェア: No
選択
アンカー寸法
- M10
- M12
- M16
標準埋め込み深度
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
標準的な埋め込み深さでの取付物厚さ
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
梱包数量
- 4 pc
- 8 pc
- 12 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 60,896