特殊製品
X-EM6H FP8 スレッドスタッド
スレッドスタッド X-EM6H-11-9FP8 #271963

M6スタッドピン(8 mmプラスチックワッシャー付)
- 対象母材: スチール
- 母材の最小厚(鋼材): 4 mm
- 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
プレミアム
選択
スレッド寸法
- M6
ねじ部長さ
- 11 mm
梱包数量
- 100 pc
数量
パック
合計 数量
100
販売価格
JPY 20,100
JPY 201
/
1 個
技術データ
対象母材
スチール
母材の最小厚(鋼材)
4 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ネジ直径
6 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント、ナール付き
認証
ABS, LR
用途(ツール)
DX 5 F8
製品クラス
Premium
技術資料
pdf LR_2410589TA_Carbon-Steel-Fasteners_2023-11-21_en, 英語 [ 1 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 充電式システムで使用が簡単 – 電動ドリルより最大10倍迅速な作業が可能、しかも低振動
アプリケーション
- スレッドスタッドを使った鋼材への留付け(例: チャンネル、パイプリング)
- スレッドスタッドを使った鋼材への留付け(例: 各種留め具)