特殊製品
X-M8H P8 スレッドスタッド
スレッドスタッド X-M8H/15-25-37 P8 品番:20064

DX-Kwik 事前穿孔技術および火薬式鋲打機を使用してコンクリートに留め付ける炭素鋼製スレッドスタッド (8 mm ワッシャー)
- 対象母材: コンクリート
- 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
- 使用環境: 乾燥した屋内
選択
スレッド寸法
- M8
ねじ部長さ
- 25 mm
梱包数量
- 100 pc
数量
パック
合計 数量
100
販売価格
JPY 24,366
JPY 244
/
1 個
技術データ
対象母材
コンクリート
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ネジ直径
8 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント
認証
DIBt, IBMB
用途(ツール)
DX 5 F8
技術資料
pdf OI, 2041429, X-M8H- 37P8, web, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, マレー語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, サルデーニャ語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語, セルビア語 [ 1.1 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- DX-Kwik技術 – 締め具を事前穿孔された小さな孔に打設し、母材を保護しながら打鋲成功率をほぼ100%に増加させます
- DX-Kwik 技術により、事実上剥離がありません。
- DX-Kwik は、認証が必要な留め付けに使用可能です
アプリケーション
- チャンネル、パイプリングのコンクリートへの留付け
- 吊り天井のコンクリートへの留付け
- フロアスタンド、金属固定具のコンクリートへの留付け
- ブラケット、電気ボックスのコンクリートへの留付け