セット内容を表示

S-MD 03 PZ 自動穿孔金属用ネジ

セルフドリルスクリュー S-MD03PZ 4,8x16 品番:388931

  • スクリュードライブ/凹部のタイプ: PH #2
  • 対象母材: 炭素鋼
  • 使用環境: 乾燥した屋内
プレミアム

選択

穿孔能力範囲 DC
  • 2.1 - 4.5 mm
厚み締め付け範囲 MF
  • 2.1 - 4 mm
長さ
  • 16 mm
梱包数量
  • 500 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
500
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 7,300
JPY 15
/
1 個

技術データ

スクリュードライブ/凹部のタイプ
PH #2
対象母材
炭素鋼
使用環境
乾燥した屋内
スクリュー直径 d
4.8 mm
長さ
16 mm
製品クラス
Premium
ワッシャータイプ
選択無し

技術資料

pdf スチール構造アプリケーションにおける火薬式鋲打機とファスナー留付け、Stahlbau-Kalender 2019, Ernst & Sohn より転写, 英語 [ 7 MB ]