特殊製品
X-U P8汎用ネイル
コンクリ―トや鋼材への留付け用単発ネイル(火薬式鋲打機で使用)
- 対象母材: コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), スチール
- 母材の最小厚 (コンクリート): 80 mm
- 母材の最小厚(鋼材): 6 mm
プレミアム
関連検索ワード 汎用ピン or 火薬式.
選択
ファスナーシャンク長さ
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 72 mm
梱包数量
- 100 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 9,700
技術データ
対象母材
コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), スチール
母材の最小厚 (コンクリート)
80 mm
母材の最小厚(鋼材)
6 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ファスナーシャンク直径
4 mm
ワッシャーサイズ
8 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント、ナール付き
認証
ABS, COLA, DIBt, IBMB, ICC-ES, LR
用途(ツール)
DX 2
製品クラス
Premium
技術資料
pdf X-U 16の1ページ文書W4603 [ 1.1 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- コンクリートまたは鉄鋼への留付け用亜鉛メッキピン
- 刻み加工により、鋼材への施工で高い汎用性を実現、硬いコンクリートへの使用にも最適
- 高いアプリケーション制限、高い引張荷重
- ほとんど全てのアプリケーションに一種類のドライブピンで対応
- 最適なドライブ特性のための、独特の形状をした弾道ポイント
アプリケーション
- コンクリートおよび鋼材への留付け
- コンクリートへのドライウォール用ランナーの留付け
- ウォールタイの留付け
- コンクリートへの木材の留付け
- 型枠と安全バリアの設置
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。