特殊製品
X-U 15 P8 TH鋼材用ネイル
ピン X-U 15 P8 TH 品番:237328

鋼材への留付け用シングルピン(火薬式ツールで使用)
- 対象母材: スチール
- 母材の最小厚 (コンクリート): 80 mm
- 母材の最小厚(鋼材): 6 mm
プレミアム
関連検索ワード 高負荷用スチールピン, スチールファスナー, ハードスチールピン, スチールアタッチメント or 高性能スチールファスナー.
選択
ファスナーシャンク長さ
- 15 mm
梱包数量
- 100 pc
数量
パック
合計 数量
100
販売価格
JPY 10,208
JPY 102
/
1 個
技術データ
対象母材
スチール
母材の最小厚 (コンクリート)
80 mm
母材の最小厚(鋼材)
6 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ワッシャーサイズ
8 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント、ナール付き
認証
COLA, ICC-ES
用途(ツール)
DX 2, DX 35, DX 351, DX 351 M/E, DX36, DX 460 F8, DX 462 F8, DX 5 F8, DX E72
製品クラス
Premium
技術資料
pdf EPD_CO2-reduced-CS_Nails_Studs, 英語 [ 731.6 KB ]
特長・アプリケーション
特長
- 生産性を向上させる設計
- 硬度の高い鋼材への使用に最適
- 最高の適用制限に対応する、段付きローレット加工シャンク
- 屈曲することなく硬度の高い母材を貫通する最高レベルの硬度
- 鉄鋼での安定した保持力と高い荷重限界を実現する "スクリュー" 効果
アプリケーション
- 6mm以上の鋼材への複合デッキのタッキング
- 鋼材へのタグ付け
- 鋼材への留付け