特殊製品
X-U 15 / 20 MXSP鋼材用ネイル
ピン X-U 15 MX SP #383466

鋼材への留付け用連発ネイル (火薬式鋲打機で使用)
- 対象母材: スチール
- 母材の最小厚(鋼材): 6 mm
- 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
プレミアム
関連検索ワード 高負荷用スチールピン, スチールファスナー, 鋼材用マガジンピン, スチールアタッチメント or 高性能スチールファスナー.
選択
ファスナーシャンク長さ
- 15 mm
梱包数量
- 100 pc
数量
パック
合計 数量
100
販売価格
JPY 10,208
JPY 102
/
1 個
技術データ
対象母材
スチール
母材の最小厚(鋼材)
6 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ファスナーシャンク直径
3.7 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント、ナール付き
認証
COLA, ICC-ES
用途(ツール)
DX 351 MX, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 5 MX
製品クラス
Premium
技術資料
pdf EPD_CO2-reduced-CS_Nails_Studs, 英語 [ 731.6 KB ]
特長・アプリケーション
特長
- 10連発ピンのストリップ - 高い生産性、ファスナーの充填が簡単
- 硬度の高い鋼材への使用に最適
- 最高の適用制限に対応する、段付きローレット加工シャンク
- 屈曲せず硬い母材を貫通できる最高レベルの硬度
- 鉄鋼での安定した保持力と高い荷重限界を実現する "スクリュー" 効果
アプリケーション
- 6 mm以上の鋼材への複合デッキのタッキング
- 鋼材へのタグ付け
- 鋼材への留付け