特殊製品
X-U P8Sユニバーサルネイル(ワッシャー付き)

コンクリ―トや鋼材への留付け用単発ネイル(火薬式鋲打機で使用)
- 対象母材: コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), スチール
- 母材の最小厚 (コンクリート): 80 mm
- 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
プレミアム
関連検索ワード コンクリート用シングルピン, ワッシャー付きコンクリート用ピン, ワッシャー付きコンクリートファスナー, 火薬式鋲打機 or ワッシャー付きシングルファスナー.
選択
ファスナーシャンク長さ
- 27 mm
- 32 mm
- 72 mm
梱包数量
- 100 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 11,880
技術データ
対象母材
コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), スチール
母材の最小厚 (コンクリート)
80 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ファスナーシャンク直径
4 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント、ナール付き
認証
ABS, COLA, DIBt, IBMB, ICC-ES, LR
用途(ツール)
DX 2, DX 351, DX 5, DX 6
製品クラス
Premium
技術資料
pdf X-U 16の1ページ文書W4603 [ 1.1 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- コンクリートまたは鉄鋼への留付け用亜鉛メッキピン
- 幅広い用途、高い引張荷重
- 事前組み立て式ワッシャーで、プルオーバー値を増加
- 高強度の鋼材および硬いコンクリートにおいて、性能をさらに高める刻み加工
アプリケーション
- 鉄鋼サポートフレームS 355 (St 52) 6~12 mmへの留め付け
- 鉄鋼サポートフレームまたは基礎構造S 355 (St 52) 6~ 8 mmへの板金の留付け
- S 355 (St 52)スチール サブストラクチャー(厚み6 mm)への木材の留め付け
- 高い引張強度が必要な、鋼材またはコンクリートへの木材や鋼製ブラケットの留付け
- コンクリート(高い硬度のコンクリートにも可)または鉄鋼への木の留め付け
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。