特殊製品

X-C P8コンクリート用ネイル

コンクリートピン X-C 27 P8 TH #2091376

コンクリ―トへの留付け用単発ネイル(火薬式鋲打機で使用)

  • 対象母材: コンクリート(軟質), 石材(ソリッド石灰岩レンガ)
  • 母材の最小厚 (コンクリート): 80 mm
  • 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
通常購入

関連検索ワード コンクリート用シングルピン, コンクリートピン, コンクリートの留め付け, 火薬式鋲打機 or シングル ファスナー.

選択

ファスナーシャンク長さ
  • 27 mm
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
100
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 5,808
JPY 58
/
1 個

技術データ

対象母材
コンクリート(軟質), 石材(ソリッド石灰岩レンガ)
母材の最小厚 (コンクリート)
80 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ファスナーシャンク直径
3.5 mm
ポイントタイプ
切断ポイント
認証
ICC-ES
用途(ツール)
DX 2, DX 351, DX 5, DX 6
製品クラス
Standard

技術資料

pdf  EPD_CarbonSteel_Nails_Studs_EN, 英語 [ 1.1 MB ]

特長・アプリケーション

特長

  • レンガブロックやコンクリートへの薄い各種素材の留付けに適したファスナー
  • 軟質~硬質コンクリートに適切(最高45N/mm²コンクリート強度)
  • 硬度6,000 psiまでのコンクリートへの留付けに最適
  • 硬度6,000 psiまでのコンクリートへの留め付けに最適です

アプリケーション

  • コンクリートへのドライウォール用トラックの留付け
  • 金網、薄いメタルシートのコンクリート、灰砂ブロックおよび硬いレンガへの接着
  • ブリックタイの石材またはコンクリートへの留付け
  • HVACダクト ストラップやつり天井の、標準強度のコンクリートへの留付け
  • 電気スイッチボックス、ダクト、およびケーブルの石材ブロックまたはコンクリートへの固定
製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼