セット内容を表示
新規会員限定!PROKIT30対象製品が30%OFF詳細はこちら

IZ 断熱ファスナー

吸音・断熱ファスナー IZ 8x90 品番:378161

コンクリートや石材用のプラグ付き高性能断熱アンカー

  • 対象母材: 非中空母材, 中空母材, コンクリート(硬質)
  • 動作原理: プラスチックアンカー
  • 穿孔径: 8 mm

選択

取付断熱材厚‐最大
  • 50 mm
穿孔径
  • 8 mm
アンカー全長
  • 90 mm
梱包数量
  • 250 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
250
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 34,850
JPY 139
/
1 個

技術データ

対象母材
非中空母材, 中空母材, コンクリート(硬質)
動作原理
プラスチックアンカー
穿孔径
8 mm
断熱材料
ロックウール, ソフトボード(例 EPS), ハードボード(例 XPS、PUR、PIR)
材質
プラスチック, ポリアミド
材料、腐食
プラスチック

特長・アプリケーション

特長

  • シンプルな衝撃絶縁体によって、迅速に設置可能
  • 全ての通常ベース素材に使用可能です。
  • アンカーホールの清掃は不要です。
  • 黒く塗装された絶縁材を使用するとき、アンカープレートを最後に黒く塗る必要はありません。
  • 熱架橋を大幅に削減するガラス樹脂ピン

アプリケーション

  • 断熱材の留め付け(例:カーテンウォール外装材および地階の断熱)