セット内容を表示
当日出荷締切時間変更のお知らせ12月4日(金)は年次棚卸しのため、ヒルティオンラインでの当日出荷受付を13時までとさせていただきます。詳細はこちら

TE-CD (SDS プラス) ミリサイズ ハンマードリルビット

コンクリート穿孔で粉塵ほぼゼロ環境を実現する最高級 SDS プラス (TE-C) ハンマードリルビット

  • コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
  • 対象母材: 高強度コンクリート, コンクリート
  • 機能モード: ドリル(回転打撃)
アルティメット

関連検索ワード キリ, キリ or SDS.

選択

直径
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
有効穿孔長
  • 200 mm
  • 240 mm
  • 400 mm
長さ
  • 330 mm
  • 370 mm
  • 530 mm
梱包数量
  • 1 pc
  • 4 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 14,878