セット内容を表示

HKV 内部コーン打ち込み式金属系アンカー (ミリサイズ)

経済的なマニュアルセット内部コーン打ち込み式金属系アンカー (ミリ標準サイズ、リップなし)

  • 使用環境: 乾燥した屋内
  • 認証 / 試験報告書: 適用外
  • PROFISソフトウェア: No

関連検索ワード ショートアンカー, リップ無し, 内ダマ, めねじ or あと施工アンカー.

選択

内部スレッド寸法
  • 8 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
アンカー全長
  • 30 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
アンカー寸法
  • M8
  • M12
  • M16
梱包数量
  • 25 pc
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 4,838