セット内容を表示
新規会員限定!PROKIT30対象製品が30%OFF詳細はこちら

HBC-C-N ノッチ T-ボルト

Tヘッドボルト HBC-C-N M12x40 8.8F 品番:2237138

引張荷重、垂直せん断荷重、および平行せん断荷重 (3D loads) 用ノッチ T-ボルト

  • 材料、腐食: 溶融亜鉛メッキ カーボンスチール
  • 互換性のあるアンカーチャンネル: HAC-50, HAC-60
  • アンカー寸法: M12

選択

材料、腐食
  • 溶融亜鉛メッキ カーボンスチール
チャンネルプロファイル
  • HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
互換性のあるアンカーチャンネル
  • HAC-50, HAC-60
長さ
  • 40 mm
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
100
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 47,600
JPY 476
/
1 個

技術データ

材料、腐食
溶融亜鉛メッキ カーボンスチール
互換性のあるアンカーチャンネル
HAC-50, HAC-60
アンカー寸法
M12
チャンネルプロファイル
HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
長さ
40 mm
PROFISソフトウェア
Yes

技術資料

pdf ひび割れが想定される/ないコンクリートにおけるHAC-Vアンカーチャンネルシステム用ICC-ESR 3520 (LABCおよびFBC補填を含む) (2025年8月), 英語 [ 3.7 MB ]
pdf ETA 11/0006ヒルティHAC(-V) アンカーチャンネル, 英語, ドイツ語, ポーランド語 [ 14.5 MB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 信頼性の高い荷重伝達を実現するための、3 次元方向に対応したノッチ T-ボルト
  • ICC-ECおよびETAの縦荷重に関するレポート – 透明性と信頼性の高いパフォーマンスデータを提供
  • 耐震構造での使用について評価 – ICC 報告書は安全な耐震設計の条件を説明
  • 高い生産性と高速の設置ソリューション – 穴あけまたは溶接不要
  • ユニバーサルフィット – 物流を簡単にしエラーの範囲を提言できるように、同一 T-ボルトを HAC-(V) 35 から HAC-(V) 70 のアンカーチャンネルで使用可能

アプリケーション

  • HAC-(V) 35からHAC-(V) 70のアンカーチャンネルで使用