382

"22V"の検索結果: 製品

条件から探す
B22 2.6 22V バッテリー
製品詳細
コンパクトな 22V 2.6 Ah リチウムイオン電池
バッテリー容量
2.6 Ah
重量
0.49 kg
寸法(LxWxH)
135 x 94 x 53 mm
B22 4.0 22V バッテリー
製品詳細
コンパクトで高出力の 22V 4.0Ah リチウムイオンバッテリーパック
バッテリー容量
4.0 Ah
重量
0.69 kg
寸法(LxWxH)
136 x 97 x 60 mm
B22 8.0 22V バッテリー
製品詳細
極めて長時間稼働する究極のパワーを備えた 22V 8.0 Ah リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量
8.0 Ah
重量
1.15 kg
寸法(LxWxH)
145 x 97 x 76 mm
ツールケース ¼” SID 22V 空
製品詳細
ヒルティのインパクトドライバーまたはインパクトレンチとそのアクセサリーを保管したり、運搬したりするためのハードサイドキャリーケース
タイプ
個別のツールケース
互換性あり
インパクトドライバー
寸法(LxWxH)
395 x 362 x 119 mm
SIW 9-A22 3/4" 充電式インパクトレンチ
製品詳細
ボルト締めやアンカー打ち用3/4" 貫通孔アンビル付き、22V高トルクインパクトレンチ
アンビルタイプ
3/4" の貫通孔
最大トルク
800 Nm (1)
緩められる最大トルク
875 Nm

Nuron

B 22-55 Nuron バッテリーパック
製品詳細
コンパクトで軽量の 22V リチウムイオンバッテリー、軽負荷作業向け、Nuron 電動工具に使用
バッテリー容量
2.6 Ah
重量
0.55 kg
寸法(LxWxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

B 22-110 Nuron バッテリーパック
製品詳細
長持ちする 22V リチウムイオンバッテリー。動作時間が長く、より高い出力を発揮。Nuron 電動工具用
バッテリー容量
5.2 Ah
重量
0.91 kg
寸法(LxWxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

B 22-170 Nuron バッテリーパック
製品詳細
究極の 22V リチウムイオンバッテリー、ヘビーデューティーの Nuron 電動工具のパフォーマンスと動作時間を増強する設計
バッテリー容量
8.0 Ah
重量
1.31 kg
寸法(LxWxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

B 22-85 Nuron バッテリーパック
製品詳細
Nuron 電動工具に使用する汎用性の高い 22V リチウムイオンバッテリー。重量、パワー、動作時間の理想的なバランス
バッテリー容量
4.0 Ah
重量
0.76 kg
寸法(LxWxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

SIW 6AT-22中トルクインパクトレンチ
製品詳細
堅牢な1/2"緩衝リングアンビル付きパワークラス22Vインパクトレンチ、より迅速かつ安全なアンカー打ちやボルト締めを実現
アンビルタイプ
1/2" 菊座金
最大トルク
300 Nm (1); 450 Nm (2)
緩められる最大トルク
650 Nm

Nuron

B 22-255 Nuron バッテリーパック
製品詳細
高性能 22V リチウムイオンバッテリー、ヘビーデューティーの Nuron ハンマードリルおよび切断ツールの出力と動作時間を最大化
バッテリー容量
12 Ah
重量
1.84 kg
寸法(LxWxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

Battery adapter BA-22 box


製品詳細
Nuron バッテリーを使用するヒルティ 22V CPC リチウムイオンツールに電源を供給するためのバッテリーアダプター
バッテリーシステムの互換性
Nuron
寸法(LxWxH)
135 x 93 x 75 mm
重量
0.4 kg

Nuron

C 8-22 Nuron 高性能充電器


製品詳細
大容量の Nuron B 22-170 および B 22-255 バッテリー用に最適化された最高速充電器
バッテリーシステムの互換性
Nuron
出力
450 W
出力電流
18 A

Nuron

TE 6-22 充電式ロータリーハンマードリル
製品詳細
汎用性のある SDS プラス充電式ロータリーハンマードリル、幅広い穿孔範囲に対応、チッピング機能、クイックチェンジチャック付き (Nuron バッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.84 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
6 - 18 mm
一回あたり打撃力
2.6 J

Nuron

TE 4-22 充電式ロータリーハンマードリル
製品詳細
コンパクトな SDS プラス充電式ロータリーハンマードリル、重量比性能に大変優れるため上向きの穿孔に好適 (Nuron バッテリープラットフォーム)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.45 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
4 - 14 mm
一回あたり打撃力
2.3 J

Nuron

VC 2D-22コードレス建築用バキューム
製品詳細
作業現場の清掃(乾式)用コンパクトな充電式の建設用バキューム、3.5Lタンク付き(Nuron バッテリーパック)
最大真空圧
12 kPa
集じん容量
4 L
ダスト容量
3 kg
B36 5.2 36V バッテリー
製品詳細
究極のパワーを誇る36V 5.2 Ahリチウムイオン バッテリー
バッテリー容量
5.2 Ah
重量
1.35 kg
寸法(LxWxH)
167 x 92 x 81 mm

Nuron

VC 4LX-22 T8充電式L-クラス集じん機
製品詳細
コンパクトで強力な充電式集じん機は、オプションのバックパックを使用して電動工具に接続可能。作業現場の清掃(湿式・乾式)に対応、8L(2ガロン)タンク(Nuronバッテリー)
最大真空圧
17 kPa
集じん容量
8 L
ダストクラス
L

New

SI-AT-A22 アダプティブ トルク モジュール
製品詳細
認証に準拠したアンカーとボルト締めのための、SIW 6AT-A22 を搭載した適応トルクモジュール
アクセサリータイプ
適応トルクモジュール
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
0.26 kg
寸法(LxWxH)
143 x 98 x 46 mm

Nuron

SB 4-22 ポータブルバンドソー
製品詳細
充電式ポータブルバンドソー (14/18 TPI ブレード使用)、厚さ最大 63.5 mm│2-1/2" までの金属を低騒音・低火花で正確に切断 (Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
金属, ステンレス鋼

Nuron

SR 6-22 レシプロソー


製品詳細
充電式レシプロソー、より快適かつスピーディーにヘビーデューティーな解体および切断作業を行う (Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
金属の付いた木材, 釘の付いた木材, 複合材, 木材, スチール, ステンレス鋼, サンドイッチパネル, 合板, プラスチック, メタルシート, 金属, 石材, 中空レンガ, ドライウォール, 鋳鉄
ストローク長
32 mm
ストローク数
2600 ストローク/分

Nuron

SR 4-22 ワンハンドレシプロソー
製品詳細
コンパクトで軽量の充電式ワンハンドブラシレスレシプロソー、日常的な解体作業および高速かつ精密な切断作業 (Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
金属の付いた木材, 釘の付いた木材, 複合材, 木材, スチール, ステンレス鋼, サンドイッチパネル, 合板, プラスチック, メタルシート, 金属, 石材, 中空レンガ, ドライウォール, 鋳鉄
ストローク長
23 mm
ストローク数
3000 ストローク/分

Nuron

SB 6-22 ディープカットバンドソー
製品詳細
ディープカットデュアルトリガーバンドソー、金属の正確な切断が可能、低騒音で事実上火花が出ない、最大切断深度 127 mm│5" (Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
金属, ステンレス鋼, 鋳鉄, アルミニウム, 炭素鋼
ツール本体重量
6.32 kg
A-加重時音圧レベル
75 dB (A)
ホース DWP 15-22
製品詳細
DWP 15-22 ウォータータンクのアクセサリーと交換部品
アクセサリータイプ
ホース
用途
DWP 15-22
バッグ EXO-T-22
製品詳細
EXO-T-22 ツールバランサーの持ち運び用ツールバッグ
技術データがありません

New

PM 20-CG 12V 下げ振りおよびクロスラインレーザー
製品詳細
2 ライン 4 ポイントコンビレーザー (緑色ビーム、12V バッテリープラットフォーム)。配管工事、レベル調整、位置合わせ、矩出しに最適
精度
±3 mm 場所 10 m
最大動作距離 (直径)
40 m (ライン), 100 m (ライン, レシーバー付き)
最大操作時間
33 h

Nuron

VC 4LX-22 T15充電式L-クラス 粉じん エクストラクター
製品詳細
電動工具との接続や現場の清掃(湿式および乾式)に対応した大容量コンテナを備えたパワフルな充電式ダスト抽出機(Nuronバッテリー)、15L (8ガロン)タンク
集じん容量
15 L
ダストクラス
L
用途
クリーニング, 穿孔と断線, 木材切断, 切断と研磨 (軽量、最長 125 mm / 5 in), ドライウォールと木材研磨, ウェットコアリング, ソケット切断
EXO-T-22 ツールバランサー
製品詳細
過酷な壁の解体や穿孔作業における無重力状態の取り回しを可能にするアクティブ重量配分機能を備えた建設用ウェアラブルツールバランサー (Nuron バッテリープラットフォーム)
ベルトサイズ
1800 mm
重量
7.75 kg
最大荷重
17 kg

Nuron

GDG 6-22 充電式ダイグラインダー
製品詳細
強力なブラシレスモーターを備えた可変速充電式ダイグラインダー(Nuronバッテリープラットフォーム)、より長くなった稼働時間、金属製造および建築用金物加工向け
電源電圧
21.6 V
無負荷RPM
ギア 5: 19000 rpm; ギア 6: 25000 rpm
寸法(LxWxH)
403 x 76 x 110 mm

Nuron

SSH 6-22 充電式シャー


製品詳細
2.5 mm│12ゲージまでののシートメタル、プロファイル、HVAC ダクトの高速切断用大容量充電式ダブルカットシャー (Nuron バッテリー プラットフォーム)
基材タイプ
フラットシート, C.L.U. プロファイル
電源電圧
21.6 V
ツール本体重量
2.2 kg

Nuron

DWP 15-22 ウォータータンク


製品詳細
湿式切断/コアリング用充電式水供給タンク (Nuron バッテリープラットフォーム)
アクセサリータイプ
水供給ホース
水圧
600000 Pa
A-加重時音出力レベル
89 dB (A)

Nuron

DSH 600-22充電式カットオフソー
製品詳細
コンクリート、金属、レンガ用ヘビーデューティー充電式カットオフソー(Nuron バッテリープラットフォーム)
対象母材
あらゆるタイプのコンクリートとレンガ, あらゆるタイプの石材 (中空レンガ、石灰石等), アスファルト, スチール, 鉱物
寸法(LxWxH)
660 x 290 x 350 mm
保護等級
IEC バッテリー式

Nuron

SJD 6-22 充電式ジグソー


製品詳細
正確な直線/曲線切断が可能な、強力なトップハンドル充電式ジグソー(Nuronバッテリープラットフォーム)。オプションでオンボードダストコレクションを利用可能
ツール本体重量
2.2 kg
対象母材
木材, 金属, ドライウォール, プラスチック, アルミニウム, スチール
ストローク長
28 mm

Nuron

NHG 6-22 充電式ヒートガン


製品詳細
スピーディーな加熱と高速の気流を実現する強力な充電式ヒートガン。ケーブル終端処理、パイプの折り曲げ、熱収縮に適す(Nuronバッテリープラットフォーム)
温度 - 最高
500 °C
温度 - 最低
300 °C
重量
0.63 kg

Nuron

NBL 4-22 充電式ブロワー


製品詳細
作業場所のゴミを取り除き、作業面の準備を整えるのに適すコンパクトなブロワー (Nuron バッテリープラットフォーム)
空気体積
186 m³/h
最大空気速度
80.5 m/s
最小空気速度
50.5 m/s

Nuron

NBL 6-22充電式ブロワー


製品詳細
作業場所のがれきを取り除き、作業面の準備を整えるのに適す、強力な作業現場用ブロワー(Nuronバッテリープラットフォーム)
空気体積
13
最大空気速度
52 m/s
最小空気速度
44 m/s
DD 160-22コードレスコアドリル
製品詳細
コンパクトで強力な充電式コアリングマシン、直径52-162 mm(2 – 6-3/8")の装着式ダイヤモンドコアリング用(ニュロバッテリープラットフォーム)
直径範囲
50 - 162 mm
対象母材
アスファルト, コンクリート, 高強度コンクリート
操作モード
リグ搭載穿孔システム

Nuron

SL 4-22 充電式サーチライト


製品詳細
強力なロングビームと 3 モード(サーチライト、フラッドライト、およびその組み合わせ)で作業エリアを明るく照らす充電式 LED ライト(Nuronバッテリープラットフォーム)
高輝度
1800 lm
重量
1.3 kg
ホイール DWP 15-22 セット
製品詳細
DWP 15-22 ウォータータンクのアクセサリーと交換部品
アクセサリータイプ
ホイール
用途
DWP 15-22
Tank cap DWP 15-22
製品詳細
DWP 15-22 ウォータータンクのアクセサリーと交換部品
アクセサリータイプ
タンクキャップ
用途
DWP 15-22
Inlet filter DWP 15-22
製品詳細
DWP 15-22 ウォータータンクのアクセサリーと交換部品
アクセサリータイプ
インレットフィルター
用途
DWP 15-22
Tank filter DWP 15-22
製品詳細
DWP 15-22 ウォータータンクのアクセサリーと交換部品
アクセサリータイプ
タンクフィルター
用途
DWP 15-22

Nuron

NRC 6-22コードレス 鉄筋カッター
製品詳細
寸切りボルトおよび(25mm / #8)鉄筋の低火花コールド切断用充電式鉄筋フラッシュカッター(Nuronバッテリープラットフォーム)
鉄筋切断能力 (mm)
25 mm
ブレード直径
110 mm
重量
3.3 kg
Battery tray DWP 15-22 cover
製品詳細
DWP 15-22 ウォータータンクのアクセサリーと交換部品
アクセサリータイプ
バッテリートレイカバー
用途
DWP 15-22

Nuron

SPN 6-22 CN 充電式ニブラー


製品詳細
大容量充電式ニブラー、より高速で歪みを最低限に抑制、シートメタルおよびプロファイル切断向け (Nuron バッテリープラットフォーム)
基材タイプ
フラットシート, 段シート, 台形シート, C.L.U. プロファイル
電源電圧
21.6 V
ツール本体重量
2 kg

Nuron

CD 4-22 充電式コーキングディスペンサー
製品詳細
幅広い種類のシーラント、コーキング、接着剤に使用できる、強力な充電式コーキングディスペンサー(Nuronバッテリープラットフォーム)
放出力
4900 N
無負荷回転数
1 - 10 mm/s
長さ(310 ml/10 oz バレルで)
457 mm

Nuron

DGH 130-22コードレス コンクリート グラインダー
製品詳細
ブラシレスモーター搭載の充電式コンクリートグラインダー、コンクリートジョイントの研磨と表面仕上げ(ニュロバッテリープラットフォーム)
電源電圧
22 V
ディスク直径
125 mm
ツール本体重量
2 kg

Nuron

SID 6-22 充電式インパクトドライバー
製品詳細
人間工学に基づいた高速のパワークラスブラシレス充電式インパクトドライバー、作業量の多い留め付け作業で時間を節約 (Nuron バッテリープラットフォーム)
特長
チャック周りに LED ライトリング
チャック タイプ
1/4" 六角クリックイン
無負荷RPM
ギア 1: 1800 rpm; ギア 2: 2700 rpm; ギア 3: 3600 rpm

Nuron

SID 4-22 充電式インパクトドライバー
製品詳細
木材や金属の非構造物の留め付けを確実かつ効率的に行うために最適化されたコンパクトなブラシレス・インパクト・ドライバ (Nuronバッテリープラットフォーム)
特長
チャック周りに LED ライト
チャック タイプ
1/4" 六角クリックイン
無負荷RPM
ギア 1: 3000 rpm

Nuron

SC 30WR-22 充電式サーキュラーソー
製品詳細
充電式サーキュラーソー、厚さ 70 mm │2-5/8" までの板を正確に切断可能 (Nuron バッテリープラットフォーム)
最大切断深度
70 mm
ブレード直径
190 mm
対象母材
木材

Nuron

SC 4MR-22 充電式サーキュラーソー
製品詳細
軽量で小型の充電式サーキュラーソー。上向き作業に適す。最大深さ 51 mm までの切断が可能 (Nuron バッテリープラットフォーム)
最大切断深度
51 mm
ブレード直径
136 mm
対象母材
金属, スチール, ステンレス鋼

Nuron

NMX 6-22 充電式パドルミキサー
製品詳細
コンクリート、モルタル、その他建築資材の撹拌作業に適す、強力なブラシレスモーター搭載の充電式マッドミキサー (Nuron バッテリープラットフォーム)(#2331842 x1 カクハンボウ NMX-MP 120 M14付属)
無負荷最大 RPM (速度)
1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
最大トルク値
52 Nm

Nuron

NCV 4-22 充電式コンクリートバイブレーター
製品詳細
小流量圧縮用、ブラシレスモーター付きハンドヘルド充電式鉛筆型コンクリートバイブレーター (Nuron バッテリープラットフォーム)
振動周波数
15,000 VPM
ヘッド直径
28 mm
ホース長
1 m

Nuron

充電式タワーライト SL 10-22
製品詳細
充電式で屋内現場を360°照らすことができる強力なタワーライト
高輝度
6500 lm
ルクス
1150 lx @ 1 m
重量
9.45 kg

Nuron

PC 2-22コードレスプレッシャークリーナー
製品詳細
作業圧40バール(580 PSI)のポータブル高圧クリーナー。建設現場周辺の軽い清掃作業に最適(Nuronバッテリープラットフォーム)
アクセサリータイプ
適用外
水圧
40 bar
最大水圧
60 bar

Nuron

TE 50-22 コードレスロータリーハンマー
製品詳細
コンパクトな充電式SDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマードリル、より軽量で強力、コンクリートへの穿孔・ハツリ作業で振動が少ない(Nuronバッテリー)
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
5.5 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
16 - 35 mm
ハンマードリル直径範囲
12 - 82 mm
DD 110-U-22コードレスコアドリル
製品詳細
充電式/コンパクトダイヤモンドコアマシン、手持ち式または装着式のコアリング(直径12-132 mm(5/16 – 5-1/4"))用 (ニュロバッテリープラットフォーム)
直径範囲
12 - 132 mm
対象母材
石材, アスファルト, コンクリート, 高強度コンクリート
操作モード
手持ち、またはリグ搭載穿孔システム

Nuron

HDE 500-22 充電式接着剤ディスペンサー
製品詳細
速度アップ、安全性の向上、廃棄物の削減を実現するスマート機能が備わった、充電式ハイブリッド/エポキシ接着アンカーディスペンサー (Nuron バッテリープラットフォーム)
バッテリー種類
22 V
寸法(LxWxH)
440 x 120 x 230 mm
ディスペンサータイプ
バッテリー
コネクター DWP 15-22 hose-to-tank
製品詳細
DWP 15-22 ウォータータンクのアクセサリーと交換部品
アクセサリータイプ
コネクター
用途
DWP 15-22
コネクター DWP 15-22 hose-to-tool
製品詳細
DWP 15-22 ウォータータンクのアクセサリーと交換部品
アクセサリータイプ
コネクター
用途
DWP 15-22
表示 1 - 60 / 382 製品