SI-AT-A22 アダプティブ トルク モジュール
新製品品目 #r4838537
認証に準拠したアンカーとボルト締めのための、SIW 6AT-A22 を搭載した適応トルクモジュール
- アクセサリータイプ: 適応トルクモジュール
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 0.26 kg
- 寸法(LxWxH): 143 x 98 x 46 mm
シェア
関連検索ワード トルク制御, 充電式インパクト レンチ, トルクレンチ, ヒルティ SIW 6 あるいは インパクトレンチ
特長
- ヒルティ拡張アンカー打設、鋳込みアンカーチャンネルへの留め付け、モジュラーサポートシステムの組み立て、金属と金属のボルト留めが行われる市場向けの、初のインパクトレンチベースのアダプティブトルクシステム(SIW 6AT-A22 および SI-AT-A22 モジュール)
- 留付けを制御するメカトロニクスシステム – 互換性のあるインパクトレンチを装備し、認証に準拠してアンカーを自動トルク調整
- ミスの機会を減らし、簡単で効率よい設定を可能にするバーコードスキャナー
- 信頼性とバックオフィス効率化のためのアダプティブトルク(AT)文書化ソフトウエアを使用した、留め付けの文書化
- コンクリート用ネジ固定式金属系アンカーの打設用標準インパクトモード
アプリケーション
- M8 から M12 のヒルティ HST3 アンカーのコンクリートへの打設
- M8 から M12 のヒルティ HST3-R アンカーのコンクリートへの打設
- M16までの金属ボルトの制御された繰り返し留付け
- 互換性のあるコネクター (MQ システム用 MQN プッシュボタンコネクターを含む) を使用して MI、MQ、MIQ、および MT モジュラーサポートシステムを組み立てる
- カーテンウォールファサード、エレベーターの留め付けおよび MEP 設置における、HAC-V 鋳込みアンカーチャンネルの T ボルト設置