SPEC2SITEとは?
当社のSPEC2SITEソリューションでは、設計仕様と現場を結びつけ、正確な施工を可能にすることで、建設ワークフローの各段階を改善することを目指しています。当社は、構造接続、MEPサポート・システム、防火対策に関するソリューションを提供しており、4つの主要要素を通じて価値を提供しています。
- より高性能なハードウェアと適切な設計手法の組み合わせ
- 設計ソフトウェアおよび設計関連サービス
- エンジニアリング・センターによるオンデマンドおよびライブ学習用デジタル・コンテンツ
- 営業およびエンジニアリング・チームによる現場サポート
設計者にとって、当社の SPEC2SITEソリューションは、より良い仕様の策定を支援します
- 多様なアプリケーションの課題と要件に対応する高い性能
- 当社の設計手法とソフトウェアにより、価値ある設計と法令遵守を実現
- より良い現場の実践、知識の共有、現場での存在感により、より安心感を提供
- 材料を削減し、CO2を定量的に削減することで、より高い持続可能性を実現
設計者向けSPEC2SITE ソリューションのご紹介
施工者にとって、当社の SPEC2SITEソリューションは、より良い現場作業の実現を支援します
- より少ない設置ステップでより速く、総所有コスト(TCO)の削減が可能
- 熟練労働者を必要としない、より直感的な設置プロセスにより、よりシンプルに
- 当社のシステム、知識の共有、現場立会いにより、仕様に準拠した施工が可能になり、安全性が向上
- 材料を削減し、CO2を定量的に削減することで、より持続可能な社会を実現
設計者向けSpec2SITEソリューション
より高い性能を備えた仕様を提供し、より安心で持続可能な設計を実現するお手伝いをします

より高い性能
厳しい要件を満たす革新的なソリューション
私たちは、お客様の設計や現場でのニーズが厳しいものであることを認識しています。火災、地震、疲労荷重、その他の厳しい条件下で、構造接続部の性能を確保するために、どのようなお手伝いができるでしょうか。
当社では、さまざまな荷重条件下でより高い性能を発揮することが承認された、構造接続用のアンカーソリューションを提供しています。当社の継続的な技術革新は、エンジニアや請負業者からの貴重な意見によって推進されています。
より高性能なアンカーシステムの一部をご紹介します
HST4 ウェッジ式アンカー
最高性能のウェッジ式アンカーで、より少ない力でより多くの施工が可能です。
このアンカーは、屋内外のひび割れを想定しているコンクリートで高い静荷重と地震荷重に耐えるように設計されており、特許取得済みの特殊な機構を採用していることで、空転の問題を解消し、より信頼性の高い施工を実現します。
金属系アンカーの一覧はこちら
価値ある設計
アプリケーションベースの使いやすいソフトウェア
構造設計を最適化する際、エンジニアは安全性、生産性、特殊な荷重条件、持続可能性、設計のしやすさ、実行のしやすさなどのパラメータを考慮する必要があります。
当社の使いやすい設計ソフトウェアであるPROFIS Engineering Suiteは、アプリケーションの要件と自由度に基づく設計のバリューエンジニアリングを支援します。より高性能なハードウェアと最新の設計手法をソフトウェアに組み込むことで、総所有コスト(TCO)を抑えながら、規格に準拠した設計を迅速に行うことができます。
PROFIS Engineeringは、様々な構造設計ソフトウェアともシームレスに接続できます。設計ケースをインポートしたり、建設ワークフロー全体を通して保持されるバリューエンジニアリング設計をエクスポートしたりできるので、再設計の必要性を減らすことができます。
PROFISは設計プロセスをどのように容易にしますか?
エクスポート
BIM/CADエクスポート
- 設計エクスポートごとに最大15分短縮
- ダイレクトプラグインを使用したREVITおよびTEKLAへのベースプレート設定
- CADエクスポート

さらなる安心感
SPEC2SITEのソリューションは、現場で指定したものを実現するのに役立ちます
適切な設計は、構造接続がその性能要件を満たすことを保証する一つの側面です。しかし、それは現場での適切な施工と組み合わせる必要があります。
各アンカーが最適な性能を発揮するためには、孔の清掃、正確なモルタルの注入、正しいトルクの締め付けなど、施工中に様々な重要なパラメータが関わってきます。
設計した構造接続が適切に施工されているか、もっと安心したいと思いませんか?ヒルティの SPEC2SITEソリューションは、施工の迅速化、簡素化、安全性、持続可能性の向上を支援します。ヒルティの現場サポートと組み合わせたシステムで、お客様の仕様通りの施工を実現します。

高い持続可能性
測定可能な結果を出すためのサポートをします
貴社は、プロジェクトの環境影響を報告するという大きな課題に直面していますか?
当社の SPEC2SITEシステムは、環境製品宣言書(EPD)やライフサイクル・アセスメント(LCA)を通じて持続可能性の透明性を提供します。また、プロジェクトにおけるグリーンビルディング認証の要件を満たすためにも必要です。
低ラベルの化学モルタルや炭素集約度の低い原材料を採用することに加え、当社の SPEC2SITEソリューションは、鋼材消費量、モルタル量、現場廃棄物を削減するバリュー・エンジニアリングの機会を提供します。
Spec2site 施工者向けソリューション
構造接続をより速く、シンプルに、安全に、そして持続可能なものにするお手伝いをします SPEC2SITEソリューションにより、以下のメリットが得られます
1ボーリングあたりの作業時間を短縮 *
掘削および清掃
モルタルの廃棄量を削減 *
モルタル注入時
締め付け時間の短縮 *
アダプティブトルクモジュールで施工

ドリル穴の手動クリーニングを省略
自動清掃を可能にする、または清掃を必要としないソリューションにより、設置手順を削減します
- 自動掘削孔清掃: ホロードリルビットとヒルティのバキュームクリーナーを組み合わせることで、時間がかかり、ミスが発生しやすい手動清掃を不要にします
- 清掃不要のソリューション: 清掃なしで使用できるアンカーをお選びください
ヒルティの締結ソリューションは、化学的なものから機械的なもの、打ち込み式のものまで多岐にわたり、地震荷重や湿潤コンクリート条件など、最も困難な現場条件や用途に対応します。

接着系アンカーの使用量を管理し、無駄を省く
現場で使用しているモルタルの量を正確に把握
- 当社のコードレス接着剤アンカーディスペンサーを使用して無駄を削減 - 必要な量だけを注入してください。
- ホイルカプセルソリューションを選べば、より迅速で正確な施工が可能です。

アンカーの管理をより簡単に
アダプティブ・トルク・システムにより、承認または技術データに従って締め付けます
当社のアダプティブ・トルク(AT)システムを使用すれば、よりシンプルで迅速な施工が可能になります。締め付け時間を最大80%短縮し、締め付け不足または過剰トルクのリスクを最小限に抑えます。
経験の浅い作業員でも簡単に使えるように設計されたATシステムは、インパクトレンチとスマートトルクモジュールを組み合わせ、毎回正しいトルクで締め付けられるようにします。
spec2SITEソリューションの対象アプリケーションは?
* すべての主張は社内調査データに基づいています。実際の結果は個々の条件によって異なる場合があります。詳しくはヒルティまでお問い合わせください。