お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら
Nuron

銅 / アルミ製ケーブル用充電式カッター NCT 53 C-22

充電式ケーブルカッター NCT 53 C-22 ケース #2252510

2インチ│50 mmまでの銅製およびアルミニウム製ケーブルに対応するインライン充電式カッター(Nuronバッテリープラットフォーム)

  • 切断性能: Al クラス 1: 最大外径 53 mm, Al クラス 2: 最大外径 53 mm, Al クラス 5: 最大外径 53 mm, Al クラス 6: 最大外径 53 mm, Cu クラス 1: 最大外径 53 mm, Cu クラス 2: 最大外径 53 mm, Cu クラス 5: 最大外径 53 mm, Cu クラス 6: 最大外径 53 mm
  • ヘッド回転: 350 °
  • 寸法(LxWxH): 137 x 75 x 485 mm

お客様独自のセットを作成

製品本体
ケース入り製品本体 含む: 1x クリップ NCT 53 C-22 プリンテッド, 1x ケース EU_30_10 空
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 294,950