セット内容を表示

注入式アンカー締付トルク

投稿者井口貴夫over 4 years ago
注入式アンカー締付トルク

HIT-HY200-Rのカタログに記載されている最大締付トルクは、全ねじボルトの強度区分5.8の場合の数値でしょうか、また、SS400の場合も同じ締付トルクでしょうか。最後に全ねじボルトの材質(SUS)などの場合も同じでしょうか。

トルク管理,注入式

1Reply
投稿者Sato Tsugioover 4 years ago
ヒルティ承認

最大締め付けトルクの値は、強度区分5.8を前提とした数値になります。
SS400やSUS304ボルトの場合でも適用いただけますが、設計条件(アンカーの設計耐力)に
影響がないことの確認をお勧めいたします。


2comments on this reply
投稿者Sato Tsugioover 4 years ago
アンカーによる取付物の留付けという点では下ナットを規定トルクで締めつけることにより完了します。 ダブルナットにおける、上ナットの締付けおよび下ナットの逆回転の程度は規定しておりません。 ねじの締結に関する文献などを参考にしていただければと存じます。

投稿者井口貴夫over 4 years ago
わかりました。 締付トルクに関してもう1つ確認したいのですが、ダブルナットの場合、下側ナットと上側ナットの関係はどうするのが良いでしょうか。 例)下側ナットが、規定の締付トルクの80%で、上側ナットが規定の締付トルクにする。