セット内容を表示

埋込み長さの許容範囲とはなにか

投稿者池田 梶原almost 3 years ago
埋込み長さの許容範囲とはなにか

HIT-HY-200A M20で施工検討しています。埋込み長さ170mmとの記載がありますが製品同封の取説にはhef90...400の記載がありますが埋込長さは90mmでも良いという事でしょうか。

埋込長さ,170mm,90mm

1Reply
投稿者KSalmost 3 years ago

埋込長170mmというのは標準埋込長になり、標準埋込長170mmの際のアンカー耐力値が弊社の技術資料などに掲載しております。それ以外、hef90-400mmの場合も施工可能ですが、標準埋込長以外の場合は、別途計算して耐力値を示す必要がございます。
下記資料に標準埋込長の場合の耐力値が記載されており、P4の許容安全荷重にてご検討いただいております。
https://www.hilti.co.jp/medias/sys_master/documents/h31/h87/9724955099166/Technical-information-ASSET-DOC-LOC-5311833.pdf

HY200,埋込長