セット内容を表示
復旧まで今しばらくお待ちください

Multidiscipline MEP|共通支持架台

2026年12月01日
Multidiscipline MEP|共通支持架台
読むのにかかる時間: 5 分未満
ベスト・プラクティス

複数のMEP設備支持を1つのシステムに統合する共通支持架台についてご紹介します。

共通支持架台の詳細

01|アプリケーション概要

複数のMEP設備支持を1つのシステムに統合

  • 設計手法:機械・電気・配管設備を工種別に分けず、共通の設備支持へ統合します。

  • 対象設備:ユーティリティ配管、HVAC/換気ダクト、ケーブルトレイ、電気配線など。

  • 設計条件:設備荷重、支持間隔、施工・保守アクセス、プロジェクト固有の構造要件を一体で調整します。

  • 狙い:個別支持を共通架台へ集約し、設備位置のアクセス性と調整性を確保します。

02|適用場所

取り合い調整・高密度配置・共通ルート化が価値を生む場所

  • 設備廊下:配管・ダクト・電気設備が限られた空間で 競合する高密度ルート

  • プラント/機械室:設備が集中し、荷重が大きく、 複数工種の取り合いがあるエリア

  • 立上り/シャフト:制約のある区画で複数設備を縦方 向に集約する場所

  • 産業/インフラ:ユーティリティ用MEPラックや共通 支持架台

  • 最適な案件:支持の反復、干渉調整、省スペース、溶 接架台や工種別支持の置換が必要な案件

03|ヒルティの提供範囲

Multidiscipline MEPは単一製品ではなく、製品・設計・サービスを組み合わせた統合ソリューション

  • モジュラー支持材
    MTボックス形鋼、コネクター、ベースプレート、ブラケット/ブレース、耐震部材

  • 設備固定
    パイプシュー/クランプ、ダクト/HVAC接続部、ケーブルトレイ接続部、位置調整可能な設備固定

  • 母材への固定
    ファスナー/アンカー、コンクリート、鉄骨への接続、案件別の固定設計

  • エンジニアリング+サービス
    PROFIS MSE、設計・検証、統合設計サービス、BIM/CAD+プレファブ物流

要件定義 → 計算・検証 → 最適化 → モデル・詳細設計 → 必要に応じ製作/キット化 → 施工

04|顧客価値

プロジェクト全体をアプリケーション単位で最適化

  • 省スペース・調整:個別架台、アンカー、工種間インターフェースを削減し、混雑区画を有効活用。

  • 生産性:事前計画、モジュラー組立、支持架台の共通化により現場作業・手戻り・干渉を低減。

  • 安全・品質:設計された支持架台で現場合わせを減らし、従来製作に伴う危険作業を削減。

  • サステナビリティ:設計最適化により材料・重量・関連CO₂を低減し、材料の透明性を向上。

  • 柔軟性・保守性:設備位置を調整でき、将来変更・芯調整・保守アクセスに対応。