集じんと清掃

Nuron

VC 2D-22コードレス建築用バキューム

VC 2D-22コードレス建築用バキューム

作業現場の清掃(乾式)用コンパクトな充電式の建設用バキューム、3.5Lタンク付き(Nuron バッテリーパック)
ショップ

Nuron

VC 4LX-22 T8充電式L-クラス集じん機

VC 4LX-22 T8充電式L-クラス集じん機

コンパクトで強力な充電式集じん機は、オプションのバックパックを使用して電動工具に接続可能。作業現場の清掃(湿式・乾式)に対応、8L(2ガロン)タンク(Nuronバッテリー)
ショップ

Nuron

VC 4LX-22 T15充電式L-クラス 粉じん エクストラクター

VC 4LX-22 T15充電式L-クラス 粉じん エクストラクター

電動工具との接続や現場の清掃(湿式および乾式)に対応した大容量コンテナを備えたパワフルな充電式ダスト抽出機(Nuronバッテリー)、15L (8ガロン)タンク

2025年3月発売

ショップ
VC 20L-X L-クラス ダスト 抽出機

VC 20L-X L-クラス ダスト 抽出機

強力な集じん機(電動工具と接続して使用、作業現場の清掃に使用、乾湿兼用、15Lタンク付き)
ショップ
DD-WMS 100 ウォーターマネジメントシステム

DD-WMS 100 ウォーターマネジメントシステム

ダイヤモンドコアドリル使用時の冷却水供給と排水の回収と濾過を1台で行う給水ユニット
ショップ

New

Nuron

DWP 15-22 ウォータータンク

DWP 15-22 ウォータータンク

湿式切断/コアリング用充電式水供給タンク (Nuron バッテリープラットフォーム)
ショップ

New

TE DRS 4/6 集じんシステム

TE DRS 4/6 集じんシステム

TE 4-22 および TE 6-22 充電式ロータリーハンマードリルでの穿孔またはハツリ作業時の集じんに便利なオンボード集じんシステム
ショップ
TE DRS-B 集じんシステム

TE DRS-B 集じんシステム

ヒルティ SDS マックス (TE-Y) と TE-S 電動ハツリ機によるコンクリート用の集じんシステム
ショップ
ダストフード(研削用) DG-EX 100/4" 研削用

ダストフード(研削用) DG-EX 100/4" 研削用

ヒルティアングルグラインダー研削・研磨用の集じんシステムとアクセサリー
ショップ
ダストフード(研削用) DG-EX125/ 5" 研削用

ダストフード(研削用) DG-EX125/ 5" 研削用

ヒルティアングルグラインダー研削・研磨用の集じんシステムとアクセサリー
ショップ

New

Nuron

NBL 4-22 充電式ブロワー

NBL 4-22 充電式ブロワー

作業場所のゴミを取り除き、作業面の準備を整えるのに適すコンパクトなブロワー (Nuron バッテリープラットフォーム)
ショップ

Nuron

PC 2-22コードレスプレッシャークリーナー

PC 2-22コードレスプレッシャークリーナー

作業圧40バール(580 PSI)のポータブル高圧クリーナー。建設現場周辺の軽い清掃作業に最適(Nuronバッテリープラットフォーム)

2025年3月発売

ショップ

New

AIC 1000 エアクリーナー

AIC 1000 エアクリーナー

建設作業中に微細な浮遊粒子を取り除く軽快かつ軽量なエアクリーナー
ショップ