ダイヤモンドコアドリル

DD 30-W コアドリル

DD 30-W コアドリル

コンパクトで軽量のダイヤモンドコアドリル、重量物用アンカーや差し筋用孔の手持ちコアリング作業(湿式)用、直径8~35 mm (5/16~1-3/8")まで
ショップ

Nuron

DD 110-U-22充電式コアドリル

DD 110-U-22充電式コアドリル

手持ち式または装着式のコアリング (直径12-132 mm (5/16 – 5-1/4")) 用充電式コンパクトダイヤモンドコアドリル (Nuronバッテリープラットフォーム)

2025年3月発売

ショップ
DD 120 コアドリル

DD 120 コアドリル

超コンパクトかつ軽量で携帯に便利なダイヤモンドコアドリル、リグベース式コンクリート コアリング用、直径 16~162 mm (5/8~6-3/8")
ショップ
DD 160コアドリル

DD 160コアドリル

コンパクトでも強力なダイヤモンドコアドリル、装着式コンクリートコアリング用、直径25~202 mm (31/32~7-15/16”)
ショップ

Nuron

DD 160-22コードレスコアドリル

DD 160-22コードレスコアドリル

コンパクトで強力な充電式コアリングマシン、直径52-162 mm (2 – 6-3/8")の装着式ダイヤモンドコアリング用(Nuronバッテリープラットフォーム)

2025年3月発売

ショップ

New

DD 250-CA コアドリル

DD 250-CA コアドリル

ヘビーデューティー高度ダイヤモンドドリル、オプションのカットアシスト自動フィードユニットあり、12 ~ 500 mm (1/2" ~ 20”) の極小から大口径のコア穿孔に対応
ショップ
DD 350-CA コアドリル

DD 350-CA コアドリル

ヘビーデューティー用ダイヤモンドドリルシステム、高周波モーターとオートフィード機能搭載、リグベースの500mm(19-11/16”)までの中~大口径コアリング用
ショップ

New

DD 500-CAコアドリル

DD 500-CAコアドリル

三相ヘビーデューティー用ダイヤモンドコアドリル、高周波モーターとオプションのオートフィード機能搭載、リグベースのコンクリートコア開け、径82~600 mm (3-7/32~23-5/8”)
ショップ
ドリルスタンド DD-ST 30

ドリルスタンド DD-ST 30

ヒルティ DD 30-W コアリングマシン用ドリルスタンド
ショップ

New

オートフィードユニット DD AF-CA H 200V

オートフィードユニット DD AF-CA H 200V

スタンド式ダイヤモンドコアリングシステムの穿孔プロセスを補助するカットアシストオートフィードユニット – DD 250-CA とともに使用
ショップ
オートフィードユニット DD AF-CA 220-480V

オートフィードユニット DD AF-CA 220-480V

リグベースのダイヤモンドコアリングシステムの穿孔プロセスを補助するオートフィードユニット – DD 350-CAおよびDD 500-CAとともに使用
ショップ
VP-Uバキュームポンプ

VP-Uバキュームポンプ

穿孔作業やアンカー留付けが不要な、ダイヤモンドドリルを固定するバキュームポンプ
ショップ