セット内容を表示
新規会員限定!KIT30対象製品が30%OFF詳細はこちら

充電式・電動・エンジンカッター

New

Nuron

DSH 600-22 ATCバッテリー式カットオフソー (300mm)

DSH 600-22 ATCバッテリー式カットオフソー (300mm)

コンクリート、レンガ、金属に対して300mmのブレードで最大120mmまで切断可能な、コンパクトなトップハンドルバッテリーカットオフソー (Nuronバッテリープラットフォーム)

2025年9月発売

ショップ
DSH 600-X ガスカットオフソー(300 mm)

DSH 600-X ガスカットオフソー(300 mm)

コンクリート、レンガ、金属を300 mmブレードで最大120 mmまで切断できる、ブレードブレーキ付きコンパクトトップハンドル型ガスソー(63 cc)
ショップ
DCH 230 電動カッター

DCH 230 電動カッター

乾式電動手持ち式ダイヤモンドカッター - 230mmブレードで85mm深さまで切断可能
ショップ